Der Smart Managed Compact Switch (Smart Managed Compact Switch - SMCS) ist ein industrietauglicher Ethernet Switch mit acht Gigabit-Ethernet-Ports im RJ45-Format.
FL SWITCH SMCS 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891123
Ethernet Smart Managed Compact Switch mit acht 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 128 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Tiefe | 69 mm |
| Farbe | grau-aluminium |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Versorgungsspannung, Datenübertragung, Fehler, Link, Activity |
| Anzahl der Kanäle | 8 (RJ45-Ports) |
| Seriell (RS-232) | |
| Anschlussart | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2) |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch SMCS |
| Bauform | Blockbauweise |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (VDE 0106) |
| Switch-Funktionen | |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
| MAC-Adresstabelle | 4000 |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V (typisch) |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 600 mA |
| PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance Class B |
| PROFINET-Gerätefunktion | PROFINET-Device |
| Fast Startup | |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link und umschaltbar Activity/Speed/Duplex) |
| Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch normkonform IEEE 802.3 4 Prioritätsklassen nach IEEE802.1 P TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, Medien Redundanz Protokoll (MRP). |
| Management-Funktionen | Web-based Management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Serielle Schnittstelle (V.24) | |
| Diagnosefunktionen | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Filterfunktionen | Quality of Service (4 Prioritätsklassen) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 Gruppen) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Redundanz-Funktionen | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Zeitsynchronisation | SNTP |
| Weitere Funktionen | BootP |
| DHCP-Client | |
| Security-Funktionen | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | nach Protokoll 802.2 |
| Stromaufnahme | 600 mA |
| Lokale Diagnose | US1/2 Versorgungsspannung US1, US2 LED grün |
| FAIL div. LED rot | |
| LINK Link-Status LED grün | |
| ACT/MODE Empfang/Senden von Telegrammen LED grün | |
| SPD/MODE Datenübertragungsrate LED grün/orange | |
| FD/MODE Duplex-Mode LED grün | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 14,4 W |
| Prüfstrecke | 500 V DC 1 min |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 32 V DC |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme typisch | 450 mA (bei US = 24 V DC) |
| Stromaufnahme | 600 mA |
| Funktion | |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V (typisch) |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 600 mA |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C (keine Betauung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | Ja |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium A |
| IEC 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 +A11 |
| Systemvoraussetzungen | |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
| Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link und umschaltbar Activity/Speed/Duplex) |
| Artikelnummer | 2891123 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNN122 |
| GTIN | 4046356149679 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 835,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 650 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
FL MEM PLUG - Konfigurationsspeicher 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Konfigurationsspeicher 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patch-Kabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch-Kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch-Kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch-Kabel 2891576
-
IPASSIGN - Software 2701094
Ihre Vorteile
RSTP
SNMP
VLANs
MRP (Client und Manager)
Web-based Management, SNMP
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien