FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST-C
-
Industrial Ethernet Switch
2891049
Ethernet Switch für großen Temp.bereich, 6 TP-RJ45-Ports, 2 LWL-Ports, 100-MBit/s-Vollduplex im ST-D-Format, autom. Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion, Lesen von QoS-Prioritätsmeldungen, Aufnahme von Sicherheitsrahmen. Schutzlackierung für raue Umgebungen.
Produktdetails
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
| Anzahl der Kanäle | 6 (RJ45-Ports) |
| LWL-Schnittstelle | |
| Anschlussart | ST |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s (vollduplex) |
| Übertragungsphysik | Multimode-Glasfaser |
| Übertragungslänge | 12,1 km (Glasfaser mit F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (Glasfaser mit F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 7,1 km (Glasfaser mit F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3,1 km (Glasfaser mit F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Wellenlänge | 1300 nm |
| Anzahl der Kanäle | 2 (ST-Multimode) |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged Switch SFNT |
| Bauform | Blockbauweise |
| MTTF | 53,9 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
| Switch-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, IEEE 802.3 entsprechend, Store-and-Forward-Schaltmodus, mit QoS und Alarm-Kontakt |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Weitere Funktionen | Autonegotiation |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, IEEE 802.3 entsprechend, Store-and-Forward-Schaltmodus, mit QoS und Alarm-Kontakt |
| Lokale Diagnose | US1/2 Versorgungsspannung LED grün |
| LNK/ACT Link-Status/Datenübertragung LED grün | |
| 100 Datenübertragungsrate LED gelb | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6 W |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| LWL | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 32 V DC |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme typisch | 250 mA (bei US = 24 V DC) |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Luftdruck (Betrieb) | 62 kPa ... 108 kPa (bis zu 4160 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 62 kPa ... 108 kPa (bis zu 4160 m üNN) |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx-Zertifikat | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, IEEE 802.3 entsprechend, Store-and-Forward-Schaltmodus, mit QoS und Alarm-Kontakt |
| Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Artikelnummer | 2891049 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | O10 |
| Produktschlüssel | DNN113 |
| GTIN | 4046356651141 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 532,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 652,9 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 10d68ae7-4c0f-43da-bc05-edceb911b5aa |
Kompatible Produkte
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-Element 2832865
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Montageplatte 2891012
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Leitung 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Leitung 1115587