Der FL SWITCH SFN 5GT unterstützt die Autonegotiation-Funktion an Twisted-Pair-Ports und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000 MBit/s. Der Mischbetrieb bei Anschluss von Segmenten mit unterschiedlichen Datenübertragungsgeschwindigkeiten wird ebenfalls unterstützt.
Switching-Eigenschaften
- Multiaddress-Fähigkeit
Der Switch kann bis zu 8192 MAC-Adressen in seiner Adresstabelle speichern.
- Quality-of-Service
Bei Übertragungsspitzen werden Pakete mit einer höheren 802.1Q-Priorität und Differentiated Services prioritär behandelt. Der Switch verfügt über vier integrierte Prioritätswarteschlangen.
- Multicast-Filterung
Der Multicast-Filter sperrt PROFINET PTCP-Delay-Traffic. Zu diesem Zweck werden Frames mit MAC-Zieladressen im Bereich 01-80-C2-00-00-02 bis 01-80-C2-00-00-0F gefiltert. Der Filter sperrt LLDP-Traffic, weil PTCP-Delays dieselbe MAC-Adresse nutzen (01-80-C2-00-00-0E).
- Alarmkontakt
Der Switch verfügt über Fernmeldealarm-Kontakte (R1, R2) für die Meldung von Ausfällen. Bei Ausfall einer oder beider Stromversorgungen wird ein Alarm ausgelöst. Weiterhin kann ein Alarm ausgelöst werden, wenn ein Port-Link ausfällt. Die einzelnen Port-Alarme können über einen an der Unterseite des Switches angebrachten DIP-Schalter aktiviert werden. Das Alarmrelais ist ein Öffnerkontakt. Wenn keine Fehler vorhanden sind, ist der Kontakt geöffnet. Im Fall eines Fehlers wird das Alarmrelais spannungsfrei geschaltet, um den Kontakt zu schließen.
- DIP-Schalter für Link-Überwachung
Um einen Alarm für einen Port zu aktivieren, stellen Sie den entsprechenden Schieber auf ON (Ein). Um einen Alarm abzuschalten, stellen Sie den entsprechenden Schieber auf OFF (Aus).
Der Anschluss erfolgt über einen demontierbaren COMBICON-Steckverbinder. US1 und US2 betragen 24 V Gleichstrom und GND 0 V Gleichstrom. Das Symbol FE ist die Funktionserde.
FL SWITCH SFNT 5GT-C
-
Industrial Ethernet Switch
2891391
Ethernet-Switch für großen Temperaturbereich, fünf TP-RJ45-Anschlüsse, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100/1000 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion, Lesen von QoS-Prioritätsmeldungen, Aufnahme von Sicherheitsrahmen. Schutzlackierung für raue Umgebungen.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Weiter Betriebstemperaturbereich -40 °C ... 75 °C
Alle Ports bieten Übertragungsraten von 1000 MBit/s
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 10.240 Bytes/Frame)
QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
Meldekontakt für die Diagnose von Spannungsversorgung und Link-Status
Der Switch bietet zusätzlich Kabelverriegelung und Portblockierung