Ethernet Switch mit Standard-Funktionen und 16 RJ45-Ports für extreme Umgebungen (-40 °C ... +75 °C). Automatische Erkennung der Übertragungsrate von 10 oder 100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion, Eingangsspannung 12 V DC ... 48 V DC, redundante Spannungsversorgung mit Fernmeldealarm.
FL SWITCH SFNT 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891952
Ethernet Switch für weiten Temperaturbereich, 16 TP-RJ45-Ports, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion.
Produktdetails
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 135 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 16 (RJ45-Ports) |
| Meldekontakt | |
| Ansteuerspannung | 24 V DC |
| Ansteuerstrom | 1 A |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged Switch SFNT |
| Bauform | Blockbauweise |
| MTTF | 55,9 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switch-Funktionen | |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 1 A |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, entspricht IEEE 802.3, Store and Forward Switching-Mode, inklusive Alarmkontakten |
| Weitere Funktionen | Autonegotiation |
| Lokale Diagnose | US Versorgungsspannung LED grün |
| LNK/ACT Link-Status/Datenübertragung LED grün | |
| 100 Datenübertragungsrate LED gelb | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 8,4 W |
| Prüfstrecke | 500 V DC 1 min |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 48 V DC |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme maximal | 700 mA (bei 12 V DC) |
| Stromaufnahme typisch | 350 mA (bei US = 24 V DC) |
| Schutzleiteranschluss | über Tragschiene |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 30 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 25g, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luftdruck (Betrieb) | 62 kPa ... 108 kPa (bis zu 4160 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 62 kPa ... 108 kPa (bis zu 4160 m üNN) |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx-Zertifikat | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Artikelnummer | 2891952 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNN113 |
| GTIN | 4046356551618 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 193,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 981 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Leiterplattenstecker 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-Element 2832865
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
Ihre Vorteile
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s
LWL-Ports erlauben 100 Mbit/s
16 Ports in einem schmalen Metallgehäuse mit redundanter Eingangsspannung
Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Es gibt Geräte für den Standardtemperaturbereich (0 °C ... 60 °C) und den weiten Temperaturbereich (-40 °C ... 75 °C)
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien