FL SWITCH SFNB 8TX-PNE - Industrial Ethernet Switch
1071800

Ethernet-Switch, 8 TP-RJ45-Anschlüsse, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion. Der Multicast-Filter sperrt PROFINET PTCP-Delay-Traffic. EtherNet/IP™-basierter Traffic wird gegenüber herkömmlichem Traffic priorisiert.

Produktdetails








Ihre Vorteile

QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau