FL SWITCH SFN 6GT/2LX
-
Industrial Ethernet Switch
2891987
Ethernet Switch, 6 RJ45-Ports, 10/100/1000 Mbit/s auf allen RJ45-Ports, 2 Singlemode-SC-D-Ports mit hoher Reichweite, 1 Gbit/s vollduplex, Autonegotiation (RJ45), Autocrossing-Funktion, mit Meldekontakt und QoS, erweiterter Temperaturbereich
Produktdetails
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Anzahl der Kanäle | 6 (RJ45-Ports) |
| LWL-Schnittstelle | |
| Anschlussart | SC |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 1000 Mbit/s (vollduplex) |
| Übertragungsphysik | Singlemode-Glasfaser |
| Übertragungslänge | 10000 m (Glasfaser 9/125) |
| Wellenlänge | 1310 nm |
| Anzahl der Kanäle | 2 (SC-Singlemode) |
| Potenzialfreier Meldekontakt | |
| Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
| Meldekontakt | |
| Ansteuerspannung | Überwachung der redundanten Versorgungsspannung |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged Switch SFN |
| Bauform | Blockbauweise |
| MTTF | 24,3 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-Funktionen | |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | Überwachung der redundanten Versorgungsspannung |
| PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance Class A |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
| Weitere Funktionen | Autonegotiation |
| Jumboframes (max. 9600 Byte) | |
| Lokale Diagnose | US1/2 Versorgungsspannung LED grün |
| 100/ACT Link-Status/Datenübertragung LED gelb | |
| 1000/ACT Link-Status/Datenübertragung LED gelb | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 8,4 W |
| Prüfstrecke | 500 V DC 1 min |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| LWL | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 32 V DC |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme typisch | 360 mA (bei US = 24 V DC) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -35 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (bis zu 1500 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Beständigkeit gegen funktionsgefährdende Gase nach DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Schwefeldioxyd (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, Schwefelwasserstoff (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, jeweils bei 25 °C und 75 % Luftfeuchtigkeit und einer Einwirkdauer von vier Tagen |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Artikelnummer | 2891987 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNN113 |
| GTIN | 4046356101202 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 478,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 435 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-Element 2832865
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
Ihre Vorteile
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 9600 Byte/Frame)
Alle Ports bieten Übertragungsraten von 1000 Mbit/s
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Relais-Kontakt zur Alarmverarbeitung von Spannungszuständen
Der Switch bietet zusätzlich Kabelverriegelung und Portblockierung
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien