FL SWITCH SF 8TX - Industrial Ethernet Switch
2832771

Ethernet Switch, 8 TP-RJ45-Ports, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s
LWL-Ports erlauben 100 Mbit/s
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung
Relais-Kontakt zur Alarmverarbeitung von Spannungszuständen
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau