FL SWITCH MCS 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832700
Ethernet Managed Compact Switch mit 16 10/100 Mbit/s RJ45-Ports
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 214 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Tiefe | 69 mm |
| Material Bodenplatte | Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig |
| Material Gehäuse | Edelstahl 1.4301 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 16 (RJ45-Ports) |
| Seriell (RS-232) | |
| Anschlussart | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2) |
| Produkttyp | Switch |
| Bauform | Blockbauweise |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-Funktionen | |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
| PROFINET-Gerätefunktion | PROFINET-Device |
| PROFINET Spezifikation | Version 1.1 |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link und umschaltbar Activity/Speed/Duplex) |
| Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch normkonform IEEE 802.3 2 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1 P TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Redundanz-Funktionen | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Lokale Diagnose | US1/2 Versorgungsspannung US1, US2 LED grün |
| FAIL div. LED rot | |
| LINK Link-Status LED grün | |
| ACT/MODE Empfang/Senden von Telegrammen LED grün | |
| 100/MODE Datenübertragungsrate LED grün | |
| FD/MODE Duplex-Mode LED grün | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 14,4 W |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme typisch | 600 mA (bei US = 24 V DC) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C (keine Betauung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3/-4 |
| Systemvoraussetzungen | |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
| Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link und umschaltbar Activity/Speed/Duplex) |
| Artikelnummer | 2832700 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DNN122 |
| Produktschlüssel | DNN122 |
| GTIN | 4046356044141 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 434,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 355,8 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch-Kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch-Kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch-Kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch-Kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - LWL-Kupplung 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmier-Software 2988065
-
IPASSIGN - Software 2701094
Ihre Vorteile
RSTP
VLANs
MRP (Client und Manager)
SNMP
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien