Die kompakten Lean Managed Switches (LM) ermöglichen den flexiblen und wirtschaftlichen Aufbau managebarer Ethernet-Netze im Automatisierungsumfeld. Durch seine Vielzahl an Anschlussvarianten und seinen erweiterten Temperaturbereich von 0 °C bis +55 °C, deckt er die Anforderungen industrieller Applikationen perfekt ab. Er unterstützt die PROFINET Conformance Class A. Mit seiner integrierten Software lassen sich über IT-Standard-Protokolle Netze redundant aufbauen, diagnostizieren und überwachen.
FL SWITCH LM 8TX-B
-
Industrial Ethernet Switch
2989446
Ethernet Lean Managed Switches mit acht RJ45-Ports, 10/100 Mbit/s, mit Autocrossing und Autonegotiation, SNMP-Management (Simple Network Management Protocol), Redundanz über Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) und Fast Ring Detection, VLAN, Multicast Filtering, IGMP Snooping, 24-V-DC-Spannungsversorgung, redundant, PTCP Filter für PROFINET
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Konfigurierbarer Alarmkontakt
PTCP-Filter
Web-based Management, SNMP
Kompaktes Gehäuse
RSTP
Konfiguration extern speicherbar
PROFINET-Unterstützung