FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891073
Managed Switches gemäß IEC 61850 und IEEE 1613 für 19"-Rackmontage. Verfügt über acht RJ45-Ports für 10/100 Mbit/s, 16 LC MM Glasfaserports für 100 Mbit/s und vier Gigabit-Comboports (10/100/1000 Mbit/s RJ45-Anschluss; 1000 Mbit/s LWL-Anschluss erfordert 1000 Mbit/s SFP-Modul).
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 442 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Tiefe | 375 mm |
| Montageart | 19"-Rackmontage, mit Halterungen |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | 100 m |
| Anzahl der Kanäle | 8 (RJ45-Ports) |
| LWL-Schnittstelle | |
| Anschlussart | LC |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s (Vollduplex) |
| Übertragungsphysik | Multimode-Glasfaser |
| Übertragungslänge | 8 km (Glasfaser mit F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (Glasfaser mit F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 9,6 km (Glasfaser mit F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 5,3 km (Glasfaser mit F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Wellenlänge | 1300/1310 nm |
| Anzahl der Kanäle | 16 (Multimode) |
| Ethernet (RJ45/FO-Kombo) | |
| Anschlussart | SFP/RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing (RJ45-Schnittstelle) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) oder SFP (1000 Mbit/s) |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch 4000 |
| Bauform | Blockbauweise |
| MTTF | 8,3 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
| Switch-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, IEEE-Redundanz, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLANs, Port- und IEEE 802.1x-Security, SNMPv3 und HTTPS, SNTP, Web-Anpassung an einzelne User, User-Accounts |
| Redundanz | ERR (Extended ring redundancy) |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, IEEE-Redundanz, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLANs, Port- und IEEE 802.1x-Security, SNMPv3 und HTTPS, SNTP, Web-Anpassung an einzelne User, User-Accounts |
| Stromaufnahme | 553 mA (115 V AC von FL SWITCH 4800E-P5) |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| LWL | |
| Versorgung | |
| Anschluss Versorgung | Vom FL SWITCH 4800E-P... |
| Einschaltstromstoß | 19 A (48 V DC von FL SWITCH 4800E-P1) |
| 18,7 A (115 V AC von FL SWITCH 4800E-P5) | |
| Stromaufnahme | 553 mA (115 V AC von FL SWITCH 4800E-P5) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Luftdruck (Betrieb) | 57 kPa ... 108 kPa (bis zu 4850 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 57 kPa ... 108 kPa (bis zu 4850 m üNN) |
| Störfestigkeit | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, IEEE-Redundanz, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLANs, Port- und IEEE 802.1x-Security, SNMPv3 und HTTPS, SNTP, Web-Anpassung an einzelne User, User-Accounts |
| Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Artikelnummer | 2891073 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNN125 |
| GTIN | 4046356764377 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4 706 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4 630 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
FL PATCH GUARD - Port Guard Security-Element 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Schlüssel 2891521
Ihre Vorteile
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien