Per FL SWITCH 4000 verwaltete industrielle Ethernet Switches kombinieren Gigabit-Schnittstellen mit hoher Netzwerkleistung, um auch anspruchsvollsten Anwendungen gerecht zu werden. Umfassende Sicherheitsmerkmale mit vollständiger IEEE-Redundanz (STP/RSTP/MST) und eine erweiterte Ring-Redundanz mit Wiederbereitschaftszeiten von 15 ms optimieren die Netzwerkverfügbarkeit. Die Web-Anpassbarkeit vereinfacht die Benutzeroberfläche der aktuellen Anwendungen und bietet Skalierungsmöglichkeiten für die Zukunft. Eine umfassende Mischung aus 10/100 Mbps- und Gigabit-LWL-Anschlüssen sorgt für eine Kombination aus hoher Leistung und Einsparungen bei den Installationskosten.
FL SWITCH 4012T-2GT-2FX ST
-
Industrial Ethernet Switch
2891161
Gesteuerter Ethernet-Switch mit 12 RJ45-Ports für 10/100 Mbit/s, 2 RJ45-Ports für 10/100/1000 Mbit/s und 2 LWL-Ports im ST-Format für 100 Mbit/s. Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +75 °C.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 66 mm |
| Höhe | 173 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | 100 m |
| Anzahl der Kanäle | 12 (RJ45-Ports) |
| LWL-Schnittstelle | |
| Anschlussart | ST |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s (vollduplex) |
| Übertragungsphysik | Multimode-Glasfaser |
| Anzahl der Kanäle | 2 (ST-Multimode) |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | 100 m |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch 4000 |
| Bauform | Blockbauweise |
| MTTF | 18,8 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switch-Funktionen | |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 100 mA |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Grundfunktionalität | Store-and-Forward-Switch, Extended-Ring, IEEE-Redundanz, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLANs, Port- und IEEE 802.1x-Security, SNMPv3 und HTTPS, SNTP, Web-Anpassung an einzelne User, User-Accounts |
| Redundanz-Funktionen | ERR (Extended ring redundancy) |
| Lokale Diagnose | US1, US2 Versorgungsspannung LED grün |
| LNK/ACT Link-Status/Datenübertragung LED grün | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 11,38 W |
| Prüfstrecke | Versorgungsspannung/Funktionserde 500 V 1 min |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| LWL | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 48 V DC |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme typisch | 474 mA (24 V DC) |
| Funktion | |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 100 mA |
| Leistungsversorgung | |
| Anschlussart | steckbare Schraubanschlüsse COMBICON |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Luftdruck (Betrieb) | 57 kPa ... 108 kPa (bis zu 4850 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 57 kPa ... 108 kPa (bis zu 4850 m üNN) |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | DEMKO 16 ATEX 1616X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx-Zertifikat | IECEx UL 16.0094X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A | |
| EN 55022 (Störaussendung) Klasse A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Artikelnummer | 2891161 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNN125 |
| GTIN | 4046356914253 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 413,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 285 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Leiterplattenstecker 1754504
-
FL PATCH GUARD - Port Guard Security-Element 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Schlüssel 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Leitung 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Leitung 1115587
Ihre Vorteile
Umgebungstemperatur -40 °C ... 75 °C
Zwölf 10/100 Mbps-Ports für Geräteanschlüsse, zwei Gigabit-RJ45-Ports für Netzwerkhauptleitungen und zwei 100 Mbps-Multimode-LWL-SC-Schnittstellen für Remote-Anschlüsse
Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung
Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten
Einzigartige Aufräum-Funktion blendet ungenutzte Konfigurationsseiten aus, reduziert die Komplexität sowie Wartungs- und Inbetriebnahmezeiten
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien