Der industrietaugliche Gigabit-Power-over-Ethernet Switch ermöglicht die gemeinsame Übertragung von Energie und Daten konform nach IEEE 802.3at/802.3af über eine Ethernet-Leitung. Pro Port sind bis zu 30 W Speiseleistung möglich. Das Gerät ist ein kompakter Switch im robusten IP67-Metallgehäuse. Er verfügt über acht 8-polige M12-Ethernet-Steckverbinder, die die Versorgung von PoE/PoE+ Teilnehmern und den Betrieb mit den Geschwindigkeiten 10/100/1000 MBit/s ermöglichen. Durch die Unterstützung von Jumbo Frames bis hin zu 9720 Bytes ist der Switch optimal für die Vernetzung von Kameras geeignet. Für die Versorgung der bis zu acht PoE/PoE+ Teilnehmer steht eine Gesamtleistung von 200 W zur Verfügung. Der Switch generiert die erforderlichen 54-V-DC für Power-over-Ethernet nach IEEE 802.3at/802.3af aus der 24-V-Modulversorgung für die angeschlossenen Endgeräte.
FL SWITCH 1708 M12 POE
-
Industrial Ethernet Switch
2701883
PoE+ Ethernet Switch, 8 Ethernet-Ports im M12-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100/1000 MBit/s, Jumboframes bis 9600 Bytes, Kopplung von Netzsegmenten mit unterschiedlichen Bitraten, Autocrossing-Funktion, Schutzart IP67
Produktdetails
| Breite | 176 mm |
| Höhe | 112 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Bohrlochabstand | 155 mm |
| Farbe | anthrazit |
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss, Oberfläche unterkupfert und vernickelt |
| Material Gehäuseoberfläche | lackiert |
| Montageart | Wandmontage |
| Ethernet (PoE) | |
| Anzahl Schnittstellen | 8 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, 8-polig |
| Hinweis zur Anschlussart | X-kodiert |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
| Anzahl der Kanäle | 8 (RJ45-PoE-Ports) |
| Meldekontakt | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 (Melderelais) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Bauform | Stand-alone |
| MTTF | 208,85 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 93,43 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 9,98 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 70 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch 10/100/1000 MBit/s Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, 4 Prioritätsklassen nach IEEE802.1p, PoE nach IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes bis 9720 Bytes |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC (typisch) |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 100 mA (24 V DC) |
| PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance Class A |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 3 LEDs pro Ethernet Port (Link, Activity und PoE-Status) |
| Weitere Funktionen | Autonegotiation |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch 10/100/1000 MBit/s Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, 4 Prioritätsklassen nach IEEE802.1p, PoE nach IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes bis 9720 Bytes |
| Lokale Diagnose | US Versorgungsspannung US LED grün |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 7,2 W |
| Prüfstrecke | Zwischen den Ethernet-Ports 1500 V AC 1 min |
| 24-V-Versorgung (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (M12-Steckverbinder) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Anschluss Versorgung | über M12-Steckverbinder, T-kodiert |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP |
| Stromaufnahme maximal | 12 A (Nennlast maximal) |
| Stromaufnahme typisch | 300 mA (bei US = 24 V DC) |
| Funktion | |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC (typisch) |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 100 mA (24 V DC) |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Anschlussart | M12, geschirmt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (keine Betauung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | Ja |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium A |
| EN 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) EN 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A | |
| EN 61000-4-6 EN 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 Kriterium A | |
| EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| EN 60950-1 | |
| Störfestigkeit | EN 61000-4-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55022 / Klasse B |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch 10/100/1000 MBit/s Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, 4 Prioritätsklassen nach IEEE802.1p, PoE nach IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes bis 9720 Bytes |
| Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 3 LEDs pro Ethernet Port (Link, Activity und PoE-Status) |
| Artikelnummer | 2701883 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | O10 |
| Produktschlüssel | DNN114 |
| GTIN | 4055626004181 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2 588 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2 300 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/M12MSX - Netzwerkkabel 1407484
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/M12MSX - Netzwerkkabel 1407485
-
NBC-M12MSX-M12MSX-10G/.../... - Netzwerkkabel 1408644
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Netzwerkkabel 1407471
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Netzwerkkabel 1407472
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4AC - Netzwerkkabel 1407473
-
NBC-M12MSX-R4AC-10G/.../... - Netzwerkkabel 1408647
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F - Netzwerkkabel 1407467
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F - Netzwerkkabel 1407468
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F - Netzwerkkabel 1407469
-
NBC-M12MSX-10G/.../... - Netzwerkkabel 1408648
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Datensteckverbinder 1417430
-
NBC-M12MSX-R4RC-10G/.../... - Netzwerkkabel 1408646
-
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - Power-Steckverbinder 1404644
-
PROT-M12 FS - Verschlusskappe 1560251
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
Ihre Vorteile
Gigabit-Unterstützung
Robustes IP67-Gehäuse
Einfache Wandmontage
PoE+ Versorgung auf 8 Ports
Jumbo Frames mit bis zu 9720 Bytes
Metallgehäuse
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien