VMT 700X EXT PS - Netzteil
VMT 700X EXT PS
-
Netzteil
2400257
Zubehör, Externes Netzteil für einen IPC im IP65-Gehäuse
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Eingangsdaten
Eingangsspannungsbereich
96 V AC ... 264 V AC
Eingangsspannungsbereich AC
96 V AC ... 264 V AC
Frequenzbereich AC
47 Hz ... 63 Hz
Ausgangsdaten
Nennausgangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
72 W
Anschlussdaten
Ausgang
Anschlussart
COMBICON-Steckverbinder
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Stromversorgung
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2400257
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
DRBBAZ
Produktschlüssel
DRBBAZ
GTIN
4055626004570
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
745,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
400 g
Zolltarifnummer
85044083
Ursprungsland
Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung.
Klassifikationen
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121004
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)