Die vierte Generation der leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgt mit neuen Funktionen für höchste Anlagenverfügbarkeit. Meldeschwellen und Kennlinien können über die NFC- Schnittstelle individuell angepasst werden.
Die einmalige SFB Technology und die präventive Funktionsüberwachung der Stromversorgung QUINT POWER erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Applikation.
QUINT4-PS/3AC/48DC/20/...
-
Stromversorgung
1197484
Kundenspezifisch programmierte Variante der primär getakteten Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage, mit wählbarer Ausgangskennlinie und SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A
Produktdetails
| Steuereingang (konfigurierbar) Rem | Ausgangsleistung EIN/AUS (SLEEP MODE) |
| Default | Ausgangsleistung EIN (>40 kΩ/24 V DC/offene Brücke zwischen REM und SGnd) |
| AC-Betrieb | |
| Netzform | Sternnetz |
| Eingangsnennspannungsbereich | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| Eingangsspannungsbereich | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
| Landesnetzspannung typisch | 400 V AC |
| 480 V AC | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | typ. 1,5 A (bei 25 °C) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,06 A2s |
| Einschaltstromstoßbegrenzung | 1,5 A (nach 1 ms) |
| Frequenzbereich AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 26 ms (3x 400 V AC) |
| typ. 26 ms (3x 480 V AC) | |
| Stromaufnahme | 3x 1,8 A (400 V AC) |
| 3x 1,5 A (480 V AC) | |
| 2x 3 A (400 V AC) | |
| 2x 2,5 A (480 V AC) | |
| 3x 1,5 A (500 V AC) | |
| 2x 2,4 A (500 V AC) | |
| Nennleistungsaufnahme | 1217 VA |
| Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor, Gasableiter |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Einschaltzeit | < 1 s |
| Einschaltzeit typisch | 300 ms (aus dem SLEEP MODE) |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 3x 4 A ... 20 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
| Auswahl geeignete Sicherung für den Eingangsschutz | ≥ 300 V AC |
| Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
| 1 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| DC-Betrieb | |
| Eingangsnennspannungsbereich | ± 260 V DC ... 300 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Stromaufnahme | 2,2 A (±260 V DC) |
| 1,9 A (±300 V DC) | |
| Nennleistungsaufnahme | 1217 VA |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
| Auswahl geeignete Sicherung für den Eingangsschutz | ≥ 1000 V DC |
| Wirkungsgrad | typ. 95,9 % (400 V AC) |
| typ. 96,2 % (480 V AC) | |
| Nennausgangsspannung | 48 V DC |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 48 V DC ... 56 V DC (leistungskonstant) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 20 A |
| Statischer Boost (IStat.Boost) | 22,5 A |
| Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 105 A (15 ms) |
| Magnetische Sicherungsauslösung | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 60 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Regelabweichung | < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Restwelligkeit | < 50 mVSS (bei Nennwerten) |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Ausgangsleistung | 960 W |
| 1080 W | |
| 1440 W | |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 6 W (400 V AC) |
| < 6 W (480 V AC) | |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 41 W (400 V AC) |
| < 41 W (480 V AC) | |
| Verlustleistung SLEEP MODE | < 1 W (400 V AC) |
| < 1 W (480 V AC) | |
| Crest Faktor | typ. 1,67 (400 V AC) |
| typ. 1,63 (480 V AC) | |
| Anstiegszeit | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Signal | |
| Signalerde SGnd | Bezugspotenzial für Out1, Out2 und Rem |
| Signal Out 1 (konfigurierbar) | |
| Digital | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC für UOut > 0,9 x USet |
| Signal Out 2 (konfigurierbar) | |
| Digital | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Bürde ≤400 Ω) |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC für POut < PN |
| Signal Relais 13/14 (konfigurierbar) | |
| Default | geschlossen (UOut > 0,9 USet) |
| Digital | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC 0,5 A | |
| Eingang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 10 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 16 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 16 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 20 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 6 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment min | 1,2 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 1,5 Nm |
| Signal | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 1 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 0,75 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Signalausgang | |
| POut | > 100 % (LED leuchtet gelb, Ausgangsleistung > 960 W) |
| > 75 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 720 W) | |
| > 50 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 480 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (LED leuchtet grün) |
| < 0,9 x USet (LED blinkt grün) | |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
| 2,4 kV AC (Stückprüfung) | |
| Isolationsspannung Ausgang/PE | 0,5 kV DC (Typprüfung) |
| 0,5 kV DC (Stückprüfung) | |
| Isolationsspannung Eingang/PE | 3,5 kV AC (Typprüfung) |
| 2,4 kV AC (Stückprüfung) | |
| Schaltfrequenz | 32,00 kHz ... 100,00 kHz (Hilfswandler-Stufe) |
| 55,00 kHz ... 300,00 kHz (Hauptwandler-Stufe) | |
| 25,00 kHz ... 500,00 kHz (PFC-Stufe) |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 851000 h (25 °C) |
| > 519000 h (40 °C) | |
| > 237000 h (60 °C) | |
| Umweltschutzdirektive | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Überspannungskategorie (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 10 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 378000 h |
| Zusatztext | 400 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 10 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 370000 h |
| Zusatztext | 480 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Zeit | 635000 h |
| Zusatztext | 400 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Zeit | 618000 h |
| Zusatztext | 480 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 224000 h |
| Zusatztext | 400 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 218000 h |
| Zusatztext | 480 V AC |
| Breite | 120 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Schutzlackiert | nein |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausführung der Haube | Rostfreier Stahl X6Cr17 |
| Ausführung der Seitenteile | Aluminium |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating beachten) |
| Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 11 ms, 15 g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 100 Hz Resonanzsuche 0,7g, 90 min., Resonanzfrequenz 0,7g, 90 min. (nach DNV GL Klasse A) 5 Hz ... 100 Hz Resonanzsuche 2,3g, 90 min., Resonanzfrequenz 2,3g, 90 min. (nach DNV GL Klasse C) montiert mit UWA 130 - 2901664 |
| Bahnanwendungen | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Ausgangsspannung UOut konform |
| Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrische Sicherheit | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Norm - Schutzkleinspannung | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Norm - Sichere Trennung | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Norm - Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | IEC 61010-1 |
| Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-16 |
| Zulassung - Anforderung der Halbleiterindustrie in Bezug auf Netzspannungseinbrüche | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 | |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL-Zulassungen | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMV-Anforderungen Kraftwerk | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Leitungsgeführte Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | Ergänzende Basisnorm EN 61000-6-5 (Störfestigkeit Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| DNV GL leitungsgeführte Störaussendung | |
| DNV | Klasse A |
| Zusatztext | Bereich Energieverteilung |
| DNV GL Störabstrahlung | |
| DNV | Klasse B |
| Zusatztext | Bereich Brücke und Deck |
| Oberschwingströme | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (Klasse A) | |
| Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| Luftentladung | 15 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 20 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Signal | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| 6 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Signal | 4 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
| Frequenz | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Prüffeldstärke | 100 A/m |
| Zusatztext | 60 s |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Frequenz | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
| Prüffeldstärke | 1 kA/m |
| Zusatztext | 3 s |
| Frequenz | 0 Hz |
| Prüffeldstärke | 300 A/m |
| Zusatztext | DC, 60 s |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Spannung | 400 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannungseinbruch | 70 % |
| Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 25 Perioden |
| Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
| Bemerkung | Kriterium A: 0,5 / 1 Periode Kriterium B: 25 Perioden |
| Spannungseinbruch | 40 % |
| Anzahl der Perioden | 5 / 10 / 50 Perioden |
| Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Spannungseinbruch | 0 % |
| Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 Perioden |
| Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
| Bemerkung | Kriterium A: 0,5 / 1 Periode Kriterium B: 5 / 50 / 250 Perioden |
| Impulsförmiges Magnetfeld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-9 |
| Prüffeldstärke | 1000 A/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Gedämpfte Sinusschwingungen (Ring wave) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-12 |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
| 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Asymmetrische leitungsgeführte Störgrößen | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 30 V 3 V |
| Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 3 V |
| Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 3 V 30 V |
| Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 30 V |
| Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 30 V (10 s) |
| Testlevel 6 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 300 V (1 s) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Gedämpft schwingende Welle | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-18 |
| Eingang, Ausgang (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| Spannung | 1 kV |
| Eingang, Ausgang (Testlevel 2) | 10 MHz (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Spannung | 1 kV |
| Eingang, Ausgang (Testlevel 3) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Spannung | 2,5 kV |
| Signale (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| Spannung | 1 kV |
| Signale (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Spannung | 2,5 kV |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Gedämpft schwingendes Magnetfeld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-10 |
| Prüffeldstärke | 100 A/m |
| Testlevel 1 | 100 kHz |
| Prüffeldstärke | 100 A/m |
| Testlevel 2 | 1 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
| Artikelnummer | 1197484 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | CG |
| Produktschlüssel | CMPI34 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2 811,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2 811,6 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmieradapter 2909681
-
FUSE 10,3X38 6A PV A - Sicherung 3062778
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-60-FM-UT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907917
-
PLT-SEC-T3-60-FM-PT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907926
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien