QUINT4-PS/1AC/24DC/5/... - Stromversorgung
2907866

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Kundenspezifisch programmierte Variante der primär getakteten Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage, mit wählbarer Ausgangskennlinie und SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

SFB Technology löst Standard­-Leitungsschutzschalter selektiv aus, parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Über NFC einstellbare Meldeschwellen und Kennlinien maximieren die Anlagenverfügbarkeit
Einfache Anlagenerweiterung durch statischen Boost, Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost
Hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter und mehr als 20 Millisekunden Netzausfallüberbrückungszeit
Robustes Design durch Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von - 40 °C bis + 70 °C
Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationales Zulassungspaket

Häufig gestellte Fragen


Kann ich mit der Stromversorgung einen Standard Leitungsschutzschalter auslösen?

Ja, mit der QUINT Stromversorgung können Standard Leitungsschutzschalter sicher ausgelöst werden. Bitte hierfür das Kapitel SFB-Technology im Datenblatt berücksichtigen.


Welche Leistungsreserven stehen zur Verfügung?

Zur Anlagenerweiterung unterstützt der dauerhafte statische Boost die Lastversorgung mit 6,25 A. Der statische Boost steht bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C zur Verfügung.
Für das zuverlässige Starten schwieriger Lasten stellt die QUINT P... Mehr anzeigen

Zur Anlagenerweiterung unterstützt der dauerhafte statische Boost die Lastversorgung mit 6,25 A. Der statische Boost steht bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C zur Verfügung.
Für das zuverlässige Starten schwieriger Lasten stellt die QUINT POWER Stromversorgung einen dynamischen Boost von bis zu 10 A bereit. Die zeitlich begrenzte Versorgung der Last beträgt max. 5 s bei einer Umgebungstemperatur bis 60 °C

Weniger anzeigen

Kann die Stromversorgung auch mit einer DC Eingangsspannung betrieben werden?

Ja, die QUINT POWER Stromversorgung ist auch für den DC-Eingangsspannungsbereich von 110 V DC … 250 V DC (-18% ... +40%) zugelassen.


Welchen Vorteil bietet der Gasableiter in der Stromversorgung?

Durch den integrierten Gasableiter ist bei der QUINT POWER Stromversorgung eine sehr hohe elektrische Störfestigkeit (bis zu 6 kV) sichergestellt.


Kann die Eingangsspannung der Stromversorgung überwacht werden?

Ja, mit der Signaloption "Eingangsspannung OK" kann ein Ausfall der Eingangsspannung frühzeitig signalisiert werden. Bei einem Netzausfall versorgt die Stromversorgung die Last mindestens 28 ms weiter. Die Signalisierung zum Ausfall der Eingangsspann... Mehr anzeigen

Ja, mit der Signaloption "Eingangsspannung OK" kann ein Ausfall der Eingangsspannung frühzeitig signalisiert werden. Bei einem Netzausfall versorgt die Stromversorgung die Last mindestens 28 ms weiter. Die Signalisierung zum Ausfall der Eingangsspannung erfolgt 10 ms bevor die Ausgangsspannung absinkt, sodass diese Information frühzeitig bei der übergeordneten Steuerung vorliegt.

Weniger anzeigen

Gibt es eine Möglichkeit die Ausgangsparameter der Stromversorgung kontinuierlich zu überwachen?

Ja, zur kontinuierlichen Überwachung von Strom, Spannung und Leistung kann der analoge Signalausgang der QUINT POWER Stromversorgung genutzt werden.


Kann die Temperatur der Stromversorgung überwacht werden?

Ja, mit der Signaloption „Temperatur OK“ kann eine erhöhte Temperatur signalisiert werden noch bevor sich die QUINT POWER Stromversorgung durch das Leistungsderating schützt.


Wie können die Signalkontakte angepasst werden?

Die Signalkontakte können direkt bei der Bestellung der QUINT POWER Stromversorgung über den Konfigurator voreingestellt werden. Alternativ kann die Stromversorgung auch zu einem späteren Zeitpunkt über die QUINT POWER Software oder QUINT POWER App konfiguriert werden.


Wie kann die Ausgangsspannung der Stromversorgung angepasst werden?

Die QUINT POWER Stromversorgung kann direkt mit voreingestellter Ausgangsspannung bestellt werden.


Können die Taster zu Spannungseinstellung auch gesperrt werden?

Ja, die Taster auf der Frontseite können per QUINT POWER Software oder QUINT POWER App gesperrt werden.



FAQ anzeigen