QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/...
-
Stromversorgung
2908940
Kundenspezifisch programmierte Variante der primär getakteten Stromversorgung QUINT POWER, Tragschienenmontage, wählbare Ausgangskennlinie und SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Schutzlackierung und integriertes Entkopplungs-MOSFET, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Steuereingang (konfigurierbar) Rem | Ausgangsleistung EIN/AUS (SLEEP MODE) |
| Default | Ausgangsleistung EIN (>40 kΩ/24 V DC/offene Brücke zwischen REM und SGnd) |
| AC-Betrieb | |
| Netzform | Sternnetz |
| Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Spannungsfestigkeit max. | 300 V AC 60 s |
| Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | typ. 10 A (bei 25 °C) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,3 A2s |
| Einschaltstromstoßbegrenzung | 10 A (nach 1 ms) |
| Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (nach EN 50163) | |
| Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 36 ms (120 V AC) |
| typ. 36 ms (230 V AC) | |
| Stromaufnahme | 6,8 A (100 V AC) |
| 5,5 A (120 V AC) | |
| 2,8 A (230 V AC) | |
| 2,7 A (240 V AC) | |
| Nennleistungsaufnahme | 520 VA |
| Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor, Gasableiter |
| Einschaltzeit | < 1 s |
| Einschaltzeit typisch | 300 ms (aus dem SLEEP MODE) |
| Eingangssicherung | 12 A (träge, intern) |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 10 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
| Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
| 1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| DC-Betrieb | |
| Eingangsspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Stromaufnahme | 6 A (110 V DC) |
| 2,5 A (250 V DC) | |
| Wirkungsgrad | typ. 92,7 % (120 V AC) |
| typ. 94,2 % (230 V AC) | |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (leistungskonstant) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 20 A |
| Statischer Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
| Magnetische Sicherungsauslösung | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | < 30 V DC (doppelter Schutz mit Abschaltung innerhalb 20 ms) |
| Regelabweichung | < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Restwelligkeit | < 30 mVSS (bei Nennwerten) |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Ausgangsleistung | 480 W |
| 600 W | |
| 720 W | |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 5 W (120 V AC) |
| < 5 W (230 V AC) | |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 38 W (120 V AC) |
| < 30 W (230 V AC) | |
| Verlustleistung SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Crest Faktor | typ. 1,54 (120 V AC) |
| typ. 1,6 (230 V AC) | |
| Anstiegszeit | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Signal | |
| Signalerde SGnd | Bezugspotenzial für Out1, Out2 und Rem |
| Signal Out 1 (konfigurierbar) | |
| Digital | 24 V DC 20 mA |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC für UOut > 0,9 x USet |
| Signal Out 2 (konfigurierbar) | |
| Digital | 24 V DC 20 mA |
| Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Bürde ≤400 Ω) |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC für POut < PN |
| Signal Relais 13/14 (konfigurierbar) | |
| Default | geschlossen (UOut > 0,9 USet) |
| Digital | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0,5 A | |
| Eingang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 30 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 10 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 30 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 10 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 1 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 0,75 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Signalisierungsarten | LED |
| Potenzialfreier Signalkontakt | |
| Aktiver Signalausgang Out1 (digital, konfigurierbar) | |
| Aktiver Signalausgang Out2 (digital, analog, konfigurierbar) | |
| Remote-Kontakt | |
| Signalerde SGnd | |
| Signalausgang | |
| POut | > 100 % (LED leuchtet gelb, Ausgangsleistung > 480 W) |
| > 75 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 360 W) | |
| > 50 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 240 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (LED leuchtet grün) |
| < 0,9 x USet (LED blinkt grün) | |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
| 2 kV AC (Stückprüfung) | |
| Schaltfrequenz | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Hilfswandler-Stufe) |
| 80,00 kHz ... 280,00 kHz (Hauptwandler-Stufe) | |
| 50,00 kHz ... 70,00 kHz (PFC-Stufe) |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 868000 h (25 °C) |
| > 524000 h (40 °C) | |
| > 239000 h (60 °C) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie (EN 60950-1) | II (≤ 5000 m) |
| Überspannungskategorie (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Überspannungskategorie (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 10 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 392000 h |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 10 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 447000 h |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Zeit | 378000 h |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Zeit | 499000 h |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 133000 h |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 176000 h |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Alternative Montage | |
| Breite | 122 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 73 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm bei Pout < 50 % PN, 5 mm bei Pout ≥ 50 % PN, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 50 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Schutzlackiert | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausführung der Haube | Rostfreier Stahl X6Cr17 |
| Ausführung der Seitenteile | Aluminium |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating beachten) |
| Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 100 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 100 Hz Resonanzsuche 2,3g, 90 min., Resonanzfrequenz 2,3g, 90 min. (nach DNV GL Klasse C) |
| Bahnanwendungen | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| EN 50163 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Ausgangsspannung UOut konform |
| Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrische Sicherheit | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Explosionsfähige Atmosphäre | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-7 | |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| Norm - Schutzkleinspannung | IEC 60950-1 (SELV) |
| EN 60204-1 (PELV) | |
| Norm - Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | IEC 61010-1 |
| Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-16 |
| Zulassung - Anforderung der Halbleiterindustrie in Bezug auf Netzspannungseinbrüche | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| Schiffbau-Zulassung | DNV GL beantragt |
| SIQ | Bauart geprüft (type approved) |
| UL-Zulassungen | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Konformität/Zulassungen | |
| ATEX | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc X |
| IECEx | IECEx SIQ 18.0005X |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| Funktionale Sicherheit gemäß IEC 61508 | SIL 3 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMV-Anforderungen Kraftwerk | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Leitungsgeführte Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | Ergänzende Basisnorm EN 61000-6-5 (Störfestigkeit Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| DNV GL leitungsgeführte Störaussendung | |
| DNV | Klasse A |
| Zusatztext | Bereich Energieverteilung |
| DNV GL Störabstrahlung | |
| DNV | Klasse B |
| Zusatztext | Bereich Brücke und Deck |
| Oberschwingströme | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
| Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| Luftentladung | 15 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 20 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Signal | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 3 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
| 6 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Signal | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
| Frequenz | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Prüffeldstärke | 100 A/m |
| Zusatztext | 60 s |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Frequenz | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
| Prüffeldstärke | 1 kA/m |
| Zusatztext | 3 s |
| Frequenz | 0 Hz |
| Prüffeldstärke | 300 A/m |
| Zusatztext | DC, 60 s |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Spannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannungseinbruch | 70 % |
| Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 25 / 30 Perioden |
| Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
| Bemerkung | Kriterium A: 0,5 / 1 / 25 / 30 Periode |
| Spannungseinbruch | 40 % |
| Anzahl der Perioden | 5 / 10 / 50 Perioden |
| Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 0 % |
| Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 Perioden |
| Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
| Bemerkung | Kriterium A: 0,5 / 1 Periode Kriterium B: 5 / 50 / 250 Perioden |
| Impulsförmiges Magnetfeld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-9 |
| Prüffeldstärke | 1000 A/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Gedämpfte Sinusschwingungen (Ring wave) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-12 |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
| 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Asymmetrische leitungsgeführte Störgrößen | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 30 V 3 V |
| Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 3 V |
| Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 3 V 30 V |
| Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 30 V |
| Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 30 V (dauernd) |
| Testlevel 6 | 150 Hz 180 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 30 V (dauernd) |
| Testlevel 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 300 V (1 s) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Gedämpft schwingende Welle | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-18 |
| Eingang, Ausgang (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| Spannung | 1 kV |
| Eingang, Ausgang (Testlevel 2) | 10 MHz |
| Spannung | 1 kV |
| Eingang, Ausgang (Testlevel 3) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Spannung | 2,5 kV |
| Signale (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| Spannung | 1 kV |
| Signale (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Spannung | 2,5 kV |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Gedämpft schwingendes Magnetfeld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-10 |
| Prüffeldstärke | 110 A/m |
| Testlevel 1 | 100 kHz |
| Prüffeldstärke | 110 A/m |
| Testlevel 2 | 1 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
| Artikelnummer | 2908940 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | CG |
| Produktschlüssel | CMPI13 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 660 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 660 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 6,476 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montageadapter 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmieradapter 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905744
Ihre Vorteile
SFB Technology löst Standard-Leitungsschutzschalter selektiv aus, parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter
Einfache Anlagenerweiterung durch statischen Boost, Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter und mehr als 20 Millisekunden Netzausfallüberbrückungszeit
Integriertes Entkopplungs-MOSFET für 1+1- und n+1-Redundanz
Schutzlackierung und ATEX-/IECEx-Zulassung
Sichere Versorgung mit SIL 3 - Zertifizierung nach IEC 61508
Robustes Design durch Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von - 40 °C bis + 75 °C
Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationales Zulassungspaket
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien