ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE
-
Stromversorgung
2910587
Primär getaktete Stromversorgung ESSENTIAL edition zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC/240 W
Produktdetails
| AC-Betrieb | |
| Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 85 V AC ... 264 V AC |
| Derating | < 100 V (1 %/V) |
| Eingangsspannungsbereich AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Eingangsspannungsbereich DC | 120 V DC ... 375 V DC |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | typ. 20 A (115 V AC) |
| typ. 40 A (230 V AC) | |
| Frequenzbereich AC | 47 Hz ... 63 Hz |
| Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 10 ms (115 V AC) |
| typ. 20 ms (230 V AC) | |
| Stromaufnahme | 2,8 A (115 V AC) |
| 1,4 A (230 V AC) | |
| Nennleistungsaufnahme | 273,22 VA |
| Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
| Einschaltzeit typisch | 1000 ms |
| Eingangssicherung | 6,3 A (träge, intern) |
| Ableitstrom gegen PE | < 1 mA (264 V AC) |
| Wirkungsgrad | 88 % (115 V AC) |
| 90 % (230 V AC) | |
| Ausgangscharakteristik | HICCUP |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC ±2 % |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 22 V DC ... 28 V DC (max. Leistung ≤ 240 W) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 10 A |
| Derating | > 40 °C (1,67 % / °C, 115 V AC) |
| > 50 °C (2,5 % / °C, 230 V AC) | |
| Last kapazitiv maximal | 8000 μF |
| Aktive Strombegrenzung | 105 - 150 % der max. Ausgangsleistung (bei Kurzschluss) |
| Regelabweichung | ≤ 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| typ. ± 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Restwelligkeit | < 120 mVSS (-10 °C ... +70 °C) |
| < 240 mVSS (-20 °C ... -10 °C) | |
| Ausgangsleistung | 240 W |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | 4,62 W (115 V AC) |
| 2,14 W (230 V AC) | |
| Verlustleistung Nennlast maximal | 31,53 W (115 V AC) |
| 25,44 W (230 V AC) | |
| Absicherung (sekundärseitig) | elektronisch |
| Eingang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,823 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 8,365 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,823 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 8,365 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 18 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 8 |
| Abisolierlänge | 11 mm |
| Anzugsdrehmoment min | 1 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 1,02 Nm |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 3,3 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 3,3 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Anzugsdrehmoment min | 0,6 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,68 Nm |
| Signalisierungsarten | LED |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Signalausgang | |
| Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 3 kV AC |
| Isolationsspannung Ausgang/PE | 0,5 kV AC |
| Isolationsspannung Eingang/PE | 2 kV AC |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 h |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I (mit PE-Anschluss) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 123,6 mm |
| Tiefe | 117,6 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 10 mm / 10 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 10 mm, vertikal 50 mm |
| Schutzlackiert | nein |
| Gehäusematerial | Metall |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Ausführung der Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
| Ausführung der Seitenteile | Aluminium |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | IEC 60068-2-27, 27, Halbsinuswelle: 50g für 11 ms; 3x pro Richtung, 9x insgesamt |
| Vibration (Betrieb) | IEC 60068-2-6, Sinuswellen: 10 Hz ... 500 Hz, 19,6 m/s² (2g Spitze), 10 min. pro Zyklus, 60 min. in X-Richtung |
| Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1 |
| Norm - Schutzkleinspannung | EN 60950-1 (SELV) |
| Zulassung - Anforderung der Halbleiterindustrie in Bezug auf Netzspannungseinbrüche | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Artikelnummer | 2910587 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | CG |
| Produktschlüssel | CMB313 |
| GTIN | 4055626464404 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 972,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 800 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 27,611 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationales Zulassungspaket
Schnelle Installation durch einfache DIN-Schienen-Montage
Höhere Verfügbarkeit durch lüfterlose Konvektionskühlung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien