ILC 190 ETH 2TX
-
Steuerung
2700527
Inline-Controller mit Ethernet-Schnittstelle zur Kopplung an andere Steuerungen bzw. Systeme und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3, komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Steuerung |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nein |
| Remanenter Datenspeicher | 48 kByte (NVRAM) |
| IEC-61131-Laufzeitsystem | |
| Programmspeicher | 1 MByte |
| Datenspeicher | 1 MByte |
| Anzahl Steuerungs-Tasks | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Anzahl der Prozessdaten | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Anzahl der Prozessdaten (INTERBUS Ein-/Ausgangsdaten max.) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 128 |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 (Stromaufnahme ist zu beachten) |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 24 |
| Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | max. 3 |
| PROFINET | |
| Gerätefunktion | PROFINET-Device |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nein |
| Redundanzfunktion | nein |
| Funktionalität | |
| Programmierwerkzeug | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Systemvoraussetzungen | |
| Konfigurationswerkzeug | Config+ ab Version 1.01 |
| Diagnosewerkzeug | DIAG+ |
| Laufzeitsystem | eCLR |
| Applikationsschnittstelle | OPC |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | max. 5 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Restwelligkeit | ± 5 % |
| Stromaufnahme maximal | 870 mA (370 mA Logikversorgung + 500 mA Analog-Spannungsversorgung) |
| Stromaufnahme typisch | 210 mA |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja |
| Beschreibung Echtzeituhr | integriert (Akku gepuffert) |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
| Stromversorgung | max. 0,8 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Stromversorgung | 0,5 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Stromaufnahme | max. 8 A DC |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
| Stromversorgung | max. 8 A (Summe aus UM + US) |
| Stromaufnahme | max. 8 A DC |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Anschlussart | Inline-Potenzialverteiler |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-Lokalbus (Master) | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBaud / 2 MBaud (umschaltbar) |
| Parametrierung/Bedienung/Diagnose | |
| Bussystem | RS-232 |
| Anschlussart | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | max. 115,2 kBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bussystem | RJ45 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schock | 25g, Kriterium 1, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 5g |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2700527 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DRAAAA |
| GTIN | 4046356569422 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 365,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 285 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
COM CAB MINI DIN - Verbindungskabel 2400127
-
SD FLASH 512MB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701801
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701190
-
AX OPC SERVER - Treiber- und Schnittstellen-Software 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
Ihre Vorteile
Flash File-System
Integrierter Webserver zur Visualisierung mit WebVisit
FTP-Server
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
Kostenfreies Engineering mit PC Worx Express (IEC 61131-3)
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien