Der ILC 151 ETH/XC ist eine zuverlässige Kompaktsteuerung für das Inline-I/O-System. Neben der Nutzung von direkt anreihbaren Inline-I/O-Modulen zeichnet sich der Controller durch die Unterstützung zahlreicher Ethernet basierter Protokolle wie beispielsweise Modbus/TCP oder PROFINET aus.
ILC 151 ETH/XC
-
Steuerung
2701141
Inline-Controller für den Gebrauch unter erschwerten Umweltbedingungen, mit Ethernet-Schnittstelle zur Kopplung an andere Steuerungen bzw. Systeme und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3, komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Steuerung |
| Produktfamilie | Inline-Controller |
| Bauform | modular |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nein |
| Prozessor | AlteraNios® II 64 MHz |
| Taktfrequenz | 64 MHz |
| IEC-61131-Laufzeitsystem | |
| Programmspeicher | 256 kByte |
| Remanenter Datenspeicher | 8 kByte (NVRAM) |
| Datenspeicher | 256 kByte |
| Anzahl Datenbausteine | abhängig vom Datenspeicher |
| Anzahl Steuerungs-Tasks | 8 |
| Systemgrenzen Controller | |
| Anzahl der Prozessdaten (INTERBUS Ein-/Ausgangsdaten) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Anzahl der Prozessdaten (Modbus TCP-Client) | max. 16384 Bit (interner Modbus/TCP-Client) |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer (INTERBUS) | max. 128 |
| Anzahl der Modbus TCP-Clients | max. 8 größer FW 4.42 |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer (INTERBUS) | max. 63 (Stromaufnahme ist zu beachten) |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 16 |
| Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | max. 3 |
| PROFINET | |
| Gerätefunktion | PROFINET-Device |
| Spezifikation | 2.2 |
| Anzahl der Slots | 1 |
| Device ID | 007Ehex / 126dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nein |
| Redundanzfunktion | nein |
| Sicherheitsfunktion | nein |
| Programmierdaten | |
| Registerlänge (Master) | 512 Byte |
| Funktionalität | |
| Programmierwerkzeug | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Unterstützte Programmiersprachen | Anweisungsliste (AWL/IL) |
| Ablaufsprache (AS/SFC) | |
| Kontaktplan (KOP/LD) | |
| Funktionsbausteinsprache (FBS/FBD) | |
| Strukturierter Text (ST) | |
| Systemvoraussetzungen | |
| Konfigurationswerkzeug | Config+ ab Version 1.01 |
| Diagnosewerkzeug | DIAG+ |
| Laufzeitsystem | eCLR |
| Applikationsschnittstelle | OPC |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja |
| Beschreibung Echtzeituhr | 8,5 s/Tag nicht integriert |
| Gangreserve | max. 240 h (bei 25 °C) |
| Potenziale: 24-V-Versorgung UILC | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme | 80 mA (ohne angeschlossene I/O-Klemmen) |
| Potenziale: 7,5-V-Logikversorgung UL (Potenzialrangierer) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
| Stromversorgung | max. 0,8 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale: 24 V Analogversorgung UANA (Potentialrangierer) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | 0,5 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale: 24-V-Haupteinspeisung UM | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Stromaufnahme | max. 8 A DC |
| 6 mA (ohne Sensoren) | |
| Potenziale: 24-V-Segmenteinspeisung US | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A (Summe aus UM + US) |
| Stromaufnahme | max. 8 A DC |
| 10 mA (ohne Aktoren) | |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 NPN/PNP |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Leitungslänge | max. 30 m |
| Anschlussart | Inline-Potenzialverteiler |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Eingangsspannungsbereich | -0,5 V ... 30 V |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -0,5 V ... 5 V |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V ... 30 V |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 7 mA |
| max. 15 mA | |
| Eingangsfilterzeit | typ. 5 ms (Signalwechsel 01) |
| typ. 5 ms (Signalwechsel 10) | |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul / Klemme | 2 A |
| Nennlast Lampen | 12 W |
| Nennlast ohmsch | 12 W |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Webserver | ja |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bussystem | RJ45 |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| INTERBUS-Lokalbus (Master) | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBaud / 2 MBaud (umschaltbar) |
| Parametrierung/Bedienung/Diagnose | |
| Bussystem | RS-232 |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | max. 115,2 kBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schock | 25g, Kriterium 1, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 5g |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Beständigkeit gegen funktionsgefährdende Gase nach DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Schwefeldioxyd (SO2) 10 ± 0,3 ppm (Prüfdauer 10 Tage), Schwefelwasserstoff (H2S) 1 ±0,3 ppm (Prüfdauer 4 Tage), jeweils bei 25 °C und 75 % Luftfeuchtigkeit |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD)EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetische FelderEN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Schnelle Transienten (Burst)EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium A, alle Schnittstellen ±1 kVKriterium B, alle Schnittstellen ±2 kV | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transiente Überspannung (Surge)EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium B, Versorgungsleitungen DC: 0,5 kV/0,5 kV (symmetrisch/unsymmetrisch), Feldbus-Kabelschirm 1 kV | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Leitungsgeführte StörgrößenEN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
| Prüfung der Störaussendung nach EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 Klasse A |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2701141 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DN |
| Produktschlüssel | DRAAAA |
| GTIN | 4046356712361 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 363,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 345,3 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
SD FLASH 512MB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701801
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701190
-
AX OPC SERVER - Treiber- und Schnittstellen-Software 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
RESY+ - Funktionsbaustein 2400295
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2402686
Ihre Vorteile
Speichererweiterung um bis zu 2 GB mit steckbarer SD-Karte möglich
Kostenfreies Engineering mit PC Worx Express (IEC 61131-3)
Vollwertiger INTERBUS-Master (4096 I/O-Punkte)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Integrierter FTP- und HTML5-Webserver
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien