AXC CLOUD-PRO - Steuerung
2402985

Axiocontrol zur Kommunikation mit der PROFICLOUD. Zur direkten Steuerung von Axioline I/Os. Mit 2 Ethernet-Schnittstellen und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3. Komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Integrierte USV zum gezielten Herunterfahren der Applikation
Erhöhte EMV-Festigkeit
2x Ethernet-Schnittstellen (integrierter Switch)
SD-Karte bis 2 GB als optional steckbarer Parametrierungsspeicher
Webserver HTML5 und JAVA
Konfiguration via USB
Bis zu 63 AXIO I/O-Module direkt anreihbar
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP uvm.
Cloud-Steuerung zur dezentralen Verwendung von I/Os
Kostenfreies Engineering mit PC Worx Express (IEC 61131-3)