VS-GC-USBA3-A-BUBU - Steckverbinder
VS-GC-USBA3-A-BUBU
-
Steckverbinder
1055554
Gender Changer, USB 3.0, Bauform: A, Buchse / Buchse
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Datenfrontplatte
Elektrische Eigenschaften
Bemessungsspannung (III/3)
max. 30 V DC (USB)
Bemessungsstrom
max. 1,5 A (USB)
Nennstrom I
N
max. 1,5 A (USB)
Maße
Breite
15,7 mm
Höhe
42 mm
Länge
13,1 mm
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Daten
Steckzyklen
>= 750 (USB)
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-40 °C ... 70 °C
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1055554
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
BF
Produktschlüssel
AF7EZX
GTIN
4055626692234
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
12,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
12,1 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-15.0
27440191
ECLASS-13.0
27440191
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
EF3.1 Klimawandel
CO2e kg
1,958 kg CO2e
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe