2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOE - Steckverbinder-Set
2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOE
-
Steckverbinder-Set
1009168
Steckverbinder-Set, Artikelfamilie: SET
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Steckverbinder-Set
Produktfamilie
SET
Polzahl
1
Rastermaß
0 mm
Maße
Rastermaß
-
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1009168
Verpackungseinheit
25 Stück
Mindestbestellmenge
25 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel
AAHGAD
Produktschlüssel
AAHGAD
GTIN
4055626481364
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
45,064 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
2,22 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung.
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)