SACC-M12MR-5CON-PG 9-SH ADH
-
Steckverbinder
1411893
Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Schraubanschluss mit Stiftschrauben, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung