Steckverbinder für Energiespeicher
ES-HSC20-NUT - Steckverbinder
ES-HSC20-NUT
-
Steckverbinder
1524917
Steckverbinder, Artikelfamilie: HSC
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Steckverbinder für Energiespeicher
Produktfamilie
HSC
Normen und Bestimmungen
Normen/Bestimmungen
TÜV (PPP 51090B)
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1524917
Verpackungseinheit
200 Stück
Mindestbestellmenge
200 Stück
Rabattgruppe
AE
Produktschlüssel
ABLDBA
GTIN
4063151991494
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
2,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
2,285 g
Zolltarifnummer
73182200
Ursprungsland
CN
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27440292
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
EF3.1 Klimawandel
CO2e kg
0,038 kg CO2e
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe