Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)
0,25 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)
0,25 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse)
0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr
0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG starr
26 ... 16 (umgerechnet nach IEC)
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel
0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG flexibel
26 ... 16 (umgerechnet nach IEC)
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
0,25 mm² ... 1,5 mm²
Nennstrom
15 A
Nennspannung
320 V
Breite
6,2 mm
Höhe
45,4 mm
Farbe
grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Isolierstoffgruppe
I
Isolierstoff
PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte
-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)
bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)
bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C)
bestanden
Mechanische Daten
Offene Seitenwand
Nein
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-50 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Montage)
-50 °C ... 100 °C
Montageart
Stecken in die Grundleiste
Artikelnummer
3208619
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel
BE643X
Produktschlüssel
BE643X
GTIN
4046356655187
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
9,07 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
9,07 g
Zolltarifnummer
85369010
Ursprungsland
Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung.
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %