UP 4-CUS/4BL-4CT
-
Stecker
3208711
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Farbe: grau
Produktdetails
| Allgemein | Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt. |
| Produkttyp | Steckbare Klemme |
| Polzahl | 12 |
| Rastermaß | 6,2 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,02 W |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Lehrdorn | A4 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
| Nennstrom | 32 A |
| Belastungsstrom maximal | 32 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 800 V |
| Breite | 74,4 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Tiefe | 41,2 mm |
| Rastermaß | 6,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 100 °C (max. Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, siehe Deratingkurve) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
| Artikelnummer | 3208711 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | B10 |
| Produktschlüssel | BE643X |
| GTIN | 4046356657648 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 96,34 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 96,34 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b96f0fff-620c-4141-9bc9-d7f848bde529 |
Kompatible Produkte
-
-
PR - Verrastung 3040559
-
PR/2 - Verrastung 3040630
-
PRT/2 - Verrastung 3040631
-
PZ/2 - Zugentlastung 3040627
-
PSH 3- 6 - Schirmanschlussschelle 3040591
-
PSH 5-10 - Schirmanschlussschelle 3040601
-
DF-UP 4 - Flanschdeckel 3060348
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zackband flach 0825030
-
UC-TMF 8 - Marker für Klemmen 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Marker für Klemmen 0824654
-
UCT-TMF 8 - Marker für Klemmen 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Marker für Klemmen 0829672
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Leiteranschluss von oben
Betätigung der Schraube von der Seite
Diese Steckerbauform ermöglicht die platzsparende Potenzialverteilung durch den Einsatz von Vierleiterklemmen mit zwei Steckplätzen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien