MOTORSTECKER SET SR6-X9 - Steckverbinder-Set
MOTORSTECKER SET SR6-X9
-
Steckverbinder-Set
1763025
Stecker-Set, Artikelfamilie: SET
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Stecker-Set
Produktfamilie
SET
Polzahl
1
Rastermaß
0 mm
Maße
Rastermaß
-
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1763025
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
AA
Produktschlüssel
AAHGAD
GTIN
4046356412971
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
79,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
78,88 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27469090
ECLASS-15.0
27469090
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)