IB IL SAFE1-PLSET - Stecker-Set
IB IL SAFE1-PLSET
-
Stecker-Set
2740805
Steckerset für den Artikel IB IL SAFE 1
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Anschlussdaten
Leiterquerschnitt starr
0,2 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel
0,2 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG
24 ... 16
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2740805
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Produktschlüssel
DRI1Z1
GTIN
4017918193942
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
37,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
28,8 g
Ursprungsland
DE