Steckdose, Farbe: grün, Normen/Bestimmungen: IEC 83, DIN 49440-1
Produktdetails
Produkttyp
Steckdose
Ländertypisch verwendbar in
F
Statusanzeige
Glimmlampe oder LED mit Vorwiderstand
Breite
45 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
70,5 mm
Farbe
grün
Isolierstoff
PA
Material Kontakt
CuZn38
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-20 °C ... 60 °C
Normen
Normen/Bestimmungen
IEC 83
DIN 49440-1
Artikelnummer
2963336
Verpackungseinheit
5 Stück
Mindestbestellmenge
5 Stück
Rabattgruppe
BF
Produktschlüssel
BE7612
GTIN
4017918190699
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
80,87 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
80,87 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
GR
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %