Steckdose, Farbe: grün, Normen/Bestimmungen: IEC 83, DIN 49440-1
Produktdetails
Produkttyp
Steckdose
Ländertypisch verwendbar in
D
Statusanzeige
nein
Breite
45 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
65,2 mm
Farbe
grün
Isolierstoff
PA
Material Kontakt
CuZn38
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-20 °C ... 60 °C
Normen
Normen/Bestimmungen
IEC 83
DIN 49440-1
Artikelnummer
2963310
Verpackungseinheit
5 Stück
Mindestbestellmenge
5 Stück
Rabattgruppe
B20
Produktschlüssel
BE7611
GTIN
4017918190675
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
77,526 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
77,526 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
GR
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.