EO-AB/UT/LED/DUO/15 - Doppelsteckdose
0804163

Doppelsteckdose, mit Leuchtanzeige, Steckgesicht Typ AB 15A, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 125 V AC (60 Hz), Nennstrom: 15 A, Tragschienen- und Direktmontage, Normen/Bestimmungen: UL 508, IEC 60884-1, Länderkennzeichen: USA, Kanada

Produktdetails









Kompatible Produkte