STTB 2,5/2P BU SO
-
Doppelstockklemme
3040902
Doppelstockklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, 1. und 2. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. und 2. Etage Anschluss rechts, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: blau
Produktdetails
| Allgemein | Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt. |
| Produkttyp | Steckbare Klemme |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Potenziale | 2 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,77 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| 1. und 2. Etage Anschluss links | |
| Anschlussart | Zugfeder- / Steckanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
| Lehrdorn | A3 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 28 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² |
| Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Nennstrom | 22 A |
| Belastungsstrom maximal | 22 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 500 V |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 5,2 mm |
| Deckelbreite | 2,2 mm |
| Farbe | blau (RAL 5015) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Stoßspannungsprüfung | |
| Prüfspannung Sollwert | 7,3 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kurzzeitstromfestigkeit 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Befestigung auf dem Träger | |
| Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Prüfkraft Sollwert | 1 N |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Nadelflammenprüfung | |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schwingen/Breitbandrauschen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Lebensdauerprüfung, Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut |
| Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| ASD-Pegel | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Beschleunigung | 0,58g |
| Prüfdauer je Achse | 5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 5g |
| Schockdauer | 30 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C (max. Betriebstemperatur siehe Deratingkurve) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
| Montageart | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| Artikelnummer | 3040902 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | BA |
| Produktschlüssel | BE2141 |
| GTIN | 4046356306195 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,03 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,03 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBS 3-5 - Steckbrücke 3030174
-
FBS 4-5 - Steckbrücke 3030187
-
FBS 5-5 - Steckbrücke 3030190
-
FBS 10-5 - Steckbrücke 3030213
-
FBS 20-5 - Steckbrücke 3030226
-
FBS 50-5 - Steckbrücke 3038930
-
FBS 2-5 BU - Steckbrücke 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steckbrücke 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steckbrücke 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steckbrücke 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steckbrücke 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steckbrücke 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steckbrücke 3032114
-
FBS 2-5 GY - Steckbrücke 3038969
-
FBS 3-5 GY - Steckbrücke 3038972
-
FBS 4-5 GY - Steckbrücke 3038985
-
FBS 5-5 GY - Steckbrücke 3038998
-
FBS 10-5 GY - Steckbrücke 3039007
-
FBS 20-5 GY - Steckbrücke 3038671
-
FBS 50-5 GY - Steckbrücke 3032127
-
FBSR 2-5 - Steckbrücke 3033702
-
FBSR 3-5 - Steckbrücke 3001591
-
FBSR 4-5 - Steckbrücke 3001592
-
FBSR 5-5 - Steckbrücke 3001593
-
FBSR 10-5 - Steckbrücke 3033710
-
D-STTB 2,5/2P - Abschlussdeckel 3040096
-
ATP-STTB 4 - Abteilungstrennplatte 3030747
-
PC - Kodierstern 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
STTB 2,5/2P-F - Schraubflansch 3061169
-
STTB 2,5/2P-FS - Rastflansch 3061428
-
ST-IL - Montagematerial 3039900
-
ST-BW - Betätigungswerkzeug 1207608
-
CEC 2,5 - Blindstopfen 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Bauelementestecker 3032447
-
WST 2,5 - Warnabdeckung 3030941
-
BST 2,5 - Abdeckgruppenschild 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband flach 0825025
-
UC-TMF 5 - Marker für Klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Isolierhülse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolierhülse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolierhülse 3002869
-
PAI-4-N GY - Prüfadapter 3032871
-
PS-5 - Prüfstecker 3030983
-
DP PS-5 - Distanzplatte 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prüfstecker 3038723
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
SP 2,5/ 1 - Stecker 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Stecker 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Stecker 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Stecker 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Stecker 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Stecker 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Stecker 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Stecker 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Stecker 3040339
-
SP 2,5/10 - Stecker 3040342
-
SP 2,5/11 - Stecker 3040355
-
SP 2,5/12 - Stecker 3040368
-
SP 2,5/13 - Stecker 3040371
-
SP 2,5/14 - Stecker 3040384
-
SP 2,5/15 - Stecker 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Stecker 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Stecker 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Stecker 3040180
-
SPB 2,5/11 - Stecker 3040203
-
SPB 2,5/13 - Stecker 3040229
-
SPB 2,5/14 - Stecker 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Stecker 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Stecker 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Stecker 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Stecker 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Stecker 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Stecker 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Stecker 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3040740
-
SPV 2,5/ 1 - Stecker 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Stecker 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Stecker 3041794
-
SPV 2,5/11 - Stecker 3041817
-
SPV 2,5/12 - Stecker 3041820
-
SPV 2,5/13 - Stecker 3041833
-
SPV 2,5/14 - Stecker 3041846
-
SPV 2,5/15 - Stecker 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Stecker 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Stecker 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Stecker 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Stecker 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Stecker 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Stecker 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Stecker 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Stecker 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Stecker 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Stecker 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Stecker 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Stecker 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Stecker 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Stecker 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Stecker 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Stecker 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Stecker 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Stecker 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Stecker 1071720
-
LP 2,5/10 - Stecker 1071721
-
LP 2,5/11 - Stecker 1071722
-
LP 2,5/12 - Stecker 1071723
-
LP 2,5/13 - Stecker 1071724
-
LP 2,5/14 - Stecker 1071725
-
LP 2,5/15 - Stecker 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Stecker 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Stecker 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Stecker 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Stecker 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Stecker 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Stecker 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Stecker 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Stecker 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Stecker 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Stecker 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Stecker 1071737
Ihre Vorteile
Potenzialführung auf zwei Etagen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien