PSI-MODEM-SHDSL/PB-TESTSET - Starterkit
PSI-MODEM-SHDSL/PB-TESTSET
-
Starterkit
5055869
Starterkit für PSI-MODEM
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Set besteht aus
PSI-MODEM-SHDSL/PB
-
Modem
2313656
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M
-
USB-Kabel
2986135
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Starterkit
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
5055869
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
DL
Produktschlüssel
DNC4Z2
GTIN
4046356519588
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
3 g
Zolltarifnummer
85176200
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Lead
(CAS-Nr.: 7439-92-1)
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe