Starterkit - PLC-LOGIC-STARTERKIT3
2909916

PLC logic Starterkit3, bestehend aus: steckbares Stand-alone-Logikmodul (SAM2), acht Relaisausgangsklemmen mit Push-in-Anschluss (250 V AC/DC, max. 6 A) und Micro-USB-Programmierkabel

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails





Produkttyp Starterkit

Montageart Tragschienenmontage

Artikelnummer 2909916
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Rabattgruppe F10
Produktschlüssel CK26Z2
Katalogseite Seite 434 (C-5-2019)
GTIN 4055626409122
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 654,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 654,8 g
Zolltarifnummer 85389091
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242219
ECLASS-10.0.1 27242219
ECLASS-11.0 27242219

ETIM

ETIM 8.0 EC002581

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151700

EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01082

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter "Downloads"