SALES DISPLAY SMALL - Verkaufsdisplay
SALES DISPLAY SMALL
-
Verkaufsdisplay
5054200
Kleiner Werkzeugverkaufsaufsteller
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Sortimentkasten
Maße
Breite
665 mm
Höhe
2250 mm
Länge
500 mm
Materialangaben
Material
Glas
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
5054200
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel
BH3611
Produktschlüssel
BH3611
GTIN
4055626041148
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
73 600 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
73 600 g
Zolltarifnummer
94039990
Ursprungsland
CN
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ECLASS-15.0
21100690
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Nicht zutreffend
(kein elektrisches und elektronisches Equipment)