PLC-OSP- 24DC/110DC/ 3RW
-
Solid-State-Relaismodul
2982511
PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Zugfederanschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-140 V DC/3 A
Produktdetails
| Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anwendung | Bahnanwendungen |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 01.04.2026 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,29 W |
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kVeff (Eingang / Ausgang) |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 160 V DC |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
| Eingangsspannungsbereich | 16,8 V DC ... 30 V DC |
| Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | < 0,4 |
| Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | > 0,6 |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 12 mA |
| Einschaltzeit typisch | 400 µs |
| Ausschaltzeit typisch | 200 µs |
| Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Reihenverpolschutzdiode |
| Überspannungsschutz | |
| Überspannungsbegrenzung | > 150 V |
| Übertragungsfrequenz | 50 Hz |
| Kontaktausführung | 1 Schließer |
| Art des Digitalausgangs | elektronisch |
| Ausgangsnennspannung | 110 V DC |
| Ausgangsspannungsbereich | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
| Grenzdauerstrom | 3 A (siehe Derating-Kurve) |
| Überspannungsbegrenzung | > 150 V |
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | < 150 mV |
| Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Parallelverpolschutzdiode |
| Überspannungsschutz |
| Eingangsseite | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Ausgangsseite | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 86 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2982511 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Rabattgruppe | DC |
| Produktschlüssel | DK6223 |
| GTIN | 4046356094504 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 35,13 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32,86 g |
| Zolltarifnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
Ihre Vorteile
Schockfestigkeit gemäß DIN 50155 (Anforderungen gemäß EN 61373)
Temperaturbereich -25 °C ... +70 °C
Eingangsspannungsbereich 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien