PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Solid-State-Relaismodul
2902963
Eingabe-Solid-State-Relais, Übertragungsfrequenz 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 4 V DC ... 30 V DC/50 mA
Produktdetails
| Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anwendung | 100 kHz-Eingabeoptokoppler |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 01.04.2026 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,04 W |
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Eingang/Ausgang) |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V DC |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Eingangsnennspannung UN | 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 |
| Eingangsspannungsbereich | 4 V DC ... 6 V DC |
| Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | < 0,4 |
| Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | > 0,8 |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 7 mA |
| Einschaltzeit typisch | 1,5 µs |
| Ausschaltzeit typisch | 2 µs |
| Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Überspannungsbegrenzung | > 14 V |
| Übertragungsfrequenz | 100 kHz |
| Ausgangsdaten | |
| Kontaktausführung | 1 Schließer |
| Art des Digitalausgangs | elektronisch |
| Ausgangsspannungsbereich | 4 V DC ... 30 V DC |
| Grenzdauerstrom | 50 mA |
| Ruhestrom | 4,3 mA |
| Überspannungsbegrenzung | > 35 V |
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | < 0,5 V |
| Ausgangsschaltung | 3-Leiter, massegebunden |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 86 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2902963 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DC |
| Produktschlüssel | DK6235 |
| GTIN | 4046356702836 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 43,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 33,6 g |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien