IEG-OV-S0/120DC/1
-
Solid-State-Relaismodul
2964568
Leistungs-Solid-State-Relais, für Zählerschnittstellen S0, Ausgang: 15 - 120 V DC
Leistungs-Solid-State-Relais, für Zählerschnittstellen S0, Ausgang: 15 - 120 V DC
| Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
| Isolationseigenschaften | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V |
| Einschaltzeit typisch | 1 ms |
| Ausschaltzeit typisch | 1 ms |
| Statusanzeige | LED |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
| Überspannungsschutz | |
| Übertragungsfrequenz | 10 Hz |
| S0-Eingang | |
| Eingangsstrom "0"-Signal | < 2 mA |
| Eingangsstrom "1"-Signal | 10 mA ... 27 mA |
| Art des Digitalausgangs | elektronisch |
| Ausgangsspannungsbereich | 15 V DC ... 120 V DC |
| Grenzdauerstrom | 1,5 A (maximal) |
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | 1,4 V DC |
| Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz |
| Eingangsseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ausgangsseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Breite | 27 mm |
| Höhe | 79 mm |
| Tiefe | 74 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 60 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2964568 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK66M3 |
| Produktschlüssel | DK66M3 |
| GTIN | 4017918139254 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 71,81 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 71,11 g |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |