EMG 17-OV- 12DC/ 24DC/2
-
Solid-State-Relaismodul
2946793
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 12 V DC, Ausgang: kurzschlussfest, 10-30 V DC/max. 2 A
Produktdetails
| Anwendung | Ausgabefunktion |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 |
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kV AC (Eingang / Ausgang) |
| Eingangsnennspannung UN | 12 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 |
| Eingangsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
| Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,4 |
| Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | ≥ 0,8 |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 4,6 mA |
| Einschaltzeit typisch | 210 µs |
| Ausschaltzeit typisch | 410 µs |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
| Überspannungsschutz; Varistor | |
| Übertragungsfrequenz | 1000 Hz |
| Art des Digitalausgangs | elektronisch |
| Ausgangsnennspannung | 24 V DC |
| Ausgangsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC |
| Grenzdauerstrom | 2 A (siehe Derating-Kurve) |
| Leckstrom | 150 µA |
| Spitzensperrspannung | 33 V DC (Kollektor-Emitter-Sperrspannung) |
| Strombegrenzung bei Kurzschluss | > 2 A (kurzschlussfest) |
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 0,3 V |
| Ausgangsschaltung | 3-Leiter, massegebunden |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
| Freilauf; Freilaufdiode | |
| Überspannungsschutz; Suppressordiode |
| Eingangsseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ausgangsseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2946793 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | H10 |
| Produktschlüssel | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082437 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 56,14 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 56,14 g |
| Zolltarifnummer | 85364110 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien