DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 - Solid-State-Relaisklemme
2961749

Leistungs-Solid-State-Relaisklemme, Eingang Gleichspannung, Ausgang Gleichspannung, Eingangsspannung 12 V DC

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einlegebrücken EB-DIK
Aktor-Variante verfügbar
Beschriftung und Montage mit Reihenklemmenkomfort
Verschleißfreies Schalten bis 24 V DC/10 A oder 240 V AC/800 mA
Integrierte Ausgangsschutzbeschaltung
Galvanischer Trennung zwischen Eingang und Ausgang bis 2,5 kVeff
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Integrierte Eingangsbeschaltung
Statusanzeige