PI-EX-ME-RTD-I
-
Signalumsetzer
2835794
Eigensicherer Temperaturmessumformer für Widerstandsthermometer, konfiguriert. Konfigurations-Software kann kostenlos über den Download-Bereich heruntergeladen werden.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Anwendung | Temperatur |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Leitungsüberwachung | NE 43 |
| Prüfspannung Ausgang/Versorgung | 0,5 kV |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang | 2,5 kV |
| Prüfspannung Eingang/Versorgung | 2,5 kV |
| Sprungantwort (10-90%) | < 150 ms ... 350 ms je nach Messmodus |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
| Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert, nach EN 50020) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Leistungsaufnahme | < 1,5 W |
| Signal | |
| Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
| Verwendbare Eingangsquellen | Widerstandsthermometer 2-, 3- oder 4-Leitertechnik |
| Steuern | |
| Leerlaufspannung | 20 V |
| Messen | |
| Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
| Konfigurierbar/Programmierbar | frei programmierbar, konfiguriert |
| Verwendbare Sensortypen (RTD) | 2-, 3- und 4-Leiter Pt 100-Sensoren sowie Widerstandsgeber |
| Messbereich | siehe Tabelle Sensortypen und Messbereiche |
| Temperaturmessbereich | -200 °C ... 850 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp) |
| -200 °C ... 850 °C | |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω (pro Leitung) |
| Sensorspeisestrom | 200 µA |
| Signal | |
| Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Ausgangsstrom bei Kurzschluss | 25 mA |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 750 Ω |
| Leerlaufspannung | 20 V |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 2,7 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 11 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 21 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 250 V |
| IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 50 mH / 30 µF |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 50 mH / 2 µF |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgung) |
| LED rot (Leitungsüberwachung) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 75 % (im Jahresmittel) |
| ≤ 95 % (30 Tage/Jahr, keine Betauung) | |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Zertifikat | TÜV 01 ATEX 1750 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | cULus |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | NAMUR-Empfehlung NE 21 |
| Artikelnummer | 2835794 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918901936 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 181,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 181,7 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien