PI-N-UI-UI-AO
-
Signaltrenner
2835671
Nicht Ex Analog Ausgang: Ausgangstrennverstärker. Zur galvanischen Trennung, Umsetzung und Verstärkung von Analogsignalen in das Feld. Konfigurierbare Ein- und Ausgänge. Galvanische 3-Wege Trennung (Eingang / Ausgang / Versorgung). Wunschkonfiguriert.
Produktdetails
Produkttyp | Trennverstärker |
Anwendung | Analog OUT |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Abgleich Span | ± 5 % |
Abgleich Zero | ± 4 % |
Grenzfrequenz (3 dB) | 30 Hz |
Sprungantwort (10-90%) | 11 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | 0,0075 %/K |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert (bei 20 °C)) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung | |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme typisch | 35 mA (24 V DC / 20 mA) |
Stromaufnahme maximal | 50 mA |
Leistungsaufnahme | typ. 0,84 W (24 V DC / 20 mA) |
max. 1,2 W |
Signal | |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (andere Einstellung bei Bestellung 2835671 angeben, andere Konfiguration über DIP-Schalter) |
Eingangssignal Spannung maximal | 30 V |
Eingangssignal Strom maximal | 50 mA |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 1 MΩ |
Eingangswiderstand Stromeingang | 50 Ω |
Signal | |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (andere Einstellung bei Bestellung 2835671 angeben, andere Konfiguration über DIP-Schalter) |
Ausgangssignal Spannung maximal | 15 V |
Ausgangssignal Strom maximal | 45 mA |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 5 kΩ |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 500 Ω |
Ausgangswelligkeit (Strom) | < 40 µASS (bei 500 Ω) |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,4 mm |
Tiefe | 147 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PBT und Polyamid PA unverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | max. -20 °C ... 60 °C (siehe Datenblatt) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 85 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Artikelnummer | 2835671 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Produktschlüssel | DK1XXX |
GTIN | 4017918907389 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 92,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 91,4 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien