PI-EX-UI-UI-AO-NI-NC
-
Signaltrenner
2835396
PI-3-Wege-Ausgangstrenner, Ausgang energiebegrenzt (EEx-nL), mit konfigurierbarem Aus-/Eingang, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen
Produktdetails
Produkttyp | Trennverstärker |
Abgleich Span | 4 % |
Abgleich Zero | ± 4 % |
Grenzfrequenz (3 dB) | 30 Hz |
Prüfspannung Ausgang/Versorgung | 1,5 kV AC |
Prüfspannung Eingang/Ausgang | 1,5 kV AC |
Prüfspannung Eingang/Versorgung | 1,5 kV AC |
Sprungantwort (10-90%) | 11 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | 0,0075 % |
Übertragungsfehler maximal | 0,1 % (vom Endwert, bei 20 °C) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 20 V ... 30 V |
Stromaufnahme typisch | 35 mA (bei 24 V DC/20 mA) |
Stromaufnahme maximal | 50 mA |
Verlustleistung | typ. 0,84 W (bei 24 V DC/20 mA, maximal 1,2 W) |
Signal | |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (andere Einstellung bei Bestellung angeben) |
Eingangssignal Spannung maximal | 30 V |
Eingangssignal Strom maximal | 50 mA |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 240 kΩ |
Eingangswiderstand Stromeingang | 50 Ω |
Signal | |
Beschreibung des Ausgangs | energiebegrenzt |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (andere Einstellung bei Bestellung angeben) |
Ausgangssignal Spannung maximal | 15 V |
Ausgangssignal Strom maximal | 45 mA |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 5 kΩ |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 500 Ω |
Abisolierlänge | 12 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sicherheitstechnische Daten | |
Max. Ausgangsspannung Uo | 18 V |
Max. Ausgangsstrom Io | 140 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 1,9 W |
EEx-Spezifikation | [EEx nL] IIC, EX II (3)GD, KEMA 98 ATEX 1777X |
IIA: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 8 mH / 35,9 µF |
IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 4 mH / 8,9 µF |
IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 410 µH / 1,3 µF |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,4 mm |
Höhe | 108,6 mm |
Tiefe | 145 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (senkrechte Montage) |
-20 °C ... 50 °C (waagerechte Montage) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 80 °C |
Artikelnummer | 2835396 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DK1XXX |
GTIN | 4017918190903 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 84,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 84,7 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien