PI-EX-ME-IDS-I/I
-
Signaltrenner
2835451
Ausgangstrenner, SMART, (Analog OUT), Ausgang: eigensicher, Eingangssignal: 0(4) ... 20 mA, Ausgangssignal: 0(4) ... 20 mA
Produktdetails
| Anwendung | Analog OUT |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Sprungantwort (10-90%) | 2,2 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 60 mA (bei 24 V DC/20 mA) |
| Leistungsaufnahme | < 1,4 W |
| Signal | |
| Beschreibung des Eingangs | Stromeingang |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Eingangsspannungsbegrenzung | 5 V (bei 50 mA) |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 250 Ω (dynamisch) |
| 50 Ω (statisch) | |
| Signal | |
| Beschreibung des Ausgangs | eigensicher |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | 750 Ω |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 27,3 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 93 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 635 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 250 V |
| IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 14,8 mH / 683 nF |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 2,2 mH / 88 nF |
| Datenkommunikation (Bypass) | |
| HART-Funktion | ja |
| Unterstützte Protokolle | HART |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 75 % (im Jahresmittel) |
| ≤ 95 % (30 Tage/Jahr, keine Betauung) | |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Zertifikat | TÜV 00 ATEX 1524 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | cULus |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | NAMUR-Empfehlung NE 21 |
| Artikelnummer | 2835451 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181185 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 186 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 155,81 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien