PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1
-
Sicherheitsschaltgerät
2981538
2-kanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 4 Schließer, geeignet für den Anschluss von Inkrementalencodern und Initiatoren, steckbare Schraubanschlussklemmen, Breite: 45 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Anwendung | Drehzahlwächter |
| Stillstandswächter | |
| Ansteuerung | 2-kanalig |
| Lebensdauer mechanisch | > 50x 106 Schaltspiele |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,4 W |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Schnittstellen | Encoder |
| Initiatoranschluss | |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
| 4 kV (Verstärkte Isolierung) | |
| Allgemein | |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,85 ... 1,1 |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 100 mA |
| Spannung an Eingangs-, Start- und Rückführkreis | ca. 24 V DC |
| Ansprechzeit typisch | 15 ms |
| Rückfallzeit typisch | 12 ms |
| Wiederbereitschaftszeit | 1 s |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
| Grenzfrequenz | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) | |
| Statusanzeige | LED (grün) |
| Kontaktausführung | 4 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgNi10, + 5 µm Au |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC (bei zerstörter Goldschicht) |
| 60 V AC/DC (bei vorhandener Goldschicht) | |
| Schaltspannung minimal | 100 mV AC/DC |
| Grenzdauerstrom | 5 A |
| 100 mA (Meldeausgänge) | |
| Einschaltstrom maximal | 6 A |
| Einschaltstrom minimal | 1 mA |
| Quadr. Summenstrom | 42,25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 67 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 36 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 43 MW (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 68 MW (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| Schaltleistung minimal | 1 mW |
| Schaltvermögen (3600/h Schaltspiele) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Ausgangssicherung | 6 A gL |
| Takt/Melden | |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | gelb |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopp-Kategorie | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | max. 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2981538 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | P10 |
| Produktschlüssel | DNA242 |
| GTIN | 4017918996826 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 370,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 365 g |
| Zolltarifnummer | 90328900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - Adapterkabel 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Adapterkabel 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - Adapterkabel 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - Adapterkabel 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Adapterkabel 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - Adapterkabel 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - Adapterkabel 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - Adapterkabel 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - Adapterkabel 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - Adapterkabel 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - Adapterkabel 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Adapterkabel 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - Adapterkabel 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Adapterkabel 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - Adapterkabel 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - Adapterkabel 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Adapterkabel 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - Adapterkabel 2986999
Ihre Vorteile
Einfache Konfiguration per Software (PSR-RSM4)
Bis SIL 3 nach IEC 61508
Anschlussmöglichkeit von Standardsensoren
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien