PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B
-
Erweiterungsmodul
2981046
Ein- oder zweikanalige Kontakterweiterung, 5 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produktfamilie | PSRclassic |
| Anwendung | Erweiterungsmodul |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,21 W |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV: zwischen allen Strompfaden und Gehäuse Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV: zwischen A1/A2, 11/12, 23/24, 71/72 und 33/34, 43/44, 53/54, 63/64 |
| Versorgung | |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 81 mA (AC) |
| typ. 71 mA (DC) | |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 1,94 W (AC) |
| typ. 1,7 W (DC) | |
| Einschaltstrom | typ. 175 mA (Δt = 5 ms bei Us) |
| Filterzeit | 2 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
| Relais: Freigabestrompfade (23/24 ... 63/64) | |
| Anzahl der Ausgänge | 5 |
| Kontaktausführung | 5 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 50 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 20 A (Δt 100 ms) | |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A (Derating beachten) |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 1 Hz |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | Derating und Lastgrenzkurve beachten |
| Abschaltleistung (induktive Last) maximal | Derating und Lastgrenzkurve beachten |
| Ausgangssicherung | 10 A gL/gG |
| Relais: Meldestrompfad (71/72) | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Kontaktausführung | 1 Meldestrompfad |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 50 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 20 A (Δt 100 ms) | |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 |
| Schaltfrequenz | max. 1 Hz |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | siehe Lastgrenzkurve |
| Abschaltleistung (induktive Last) maximal | siehe Lastgrenzkurve |
| Ausgangssicherung | 6 A (gL/gG) |
| Relais: Rückmeldestrompfad (11/12) | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Kontaktausführung | 1 Rückmeldestrompfad |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | max. 250 V AC/DC |
| min. 5 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 50 mW |
| Einschaltstrom | max. 20 A (Δt 100 ms) |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 |
| Schaltfrequenz | max. 1 Hz |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | siehe Lastgrenzkurve |
| Abschaltleistung (induktive Last) maximal | siehe Lastgrenzkurve |
| Ausgangssicherung | 6 A (gL/gG) |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 112 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopp-Kategorie | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | max. 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 2981046 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | P10 |
| Produktschlüssel | DNA152 |
| GTIN | 4017918915520 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 207,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20,4 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ef99455f-dd90-451d-b367-bc97d6785ff7 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 3,96 kg CO2e |
Ihre Vorteile
1- und 2-kanalige Ansteuerung
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien