PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2
-
Erweiterungsmodul
2964005
Ein- oder zweikanaliger Kontakterweiterung, 5 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, zusammen mit Basisgerät bis Cat. 4 PL e nach EN ISO 13849 sichere Trennung, Breite: 35 mm, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produktfamilie | PSRclassic |
| Anwendung | Erweiterungsmodul |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
| Relaistyp | Sicherheitsrelais zur Kontakterweiterung |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | < 20 ms (bei Us / bei Ansteuerung über A11/A12) |
| Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Us / bei Ansteuerung über A11/A12) |
| Wiederbereitschaftszeit | < 1 s |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 15,8 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PGesamt max = 1,4 W + 14,4 W) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
| Allgemein | |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V -20 % ... +10 % |
| Leistungsaufnahme an US | 1 W (bei DC) |
| 1,2 W (bei AC) | |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 39 mA (pro Kanal, DC) |
| typ. 50 mA (pro Kanal, AC) | |
| Einschaltstrom | typ. 200 mA (Δt = 2 ms bei Us, pro Kanal) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor (40 V Durchbruchspannung) |
| Kontaktausführung | 5 Freigabestrompfade |
| 1 Rückmeldestrompfad | |
| 1 Meldestrompfad | |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
| Schaltspannung minimal | 5 V AC/DC |
| Grenzdauerstrom | 6 A (Schließer) |
| 3 A (Öffnerkontakt 11/12) | |
| 6 A (Öffnerkontakt 71/72) | |
| Einschaltstrom maximal | 6 A |
| Einschaltstrom minimal | 10 mA |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + ... + I52) |
| Schaltleistung minimal | 50 mW |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Ausgangssicherung | 10 A gL/gG (Schließer) |
| 6 A gL/gG (Öffner) | |
| Relais | |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | siehe Lastgrenzkurve |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Betriebsspannungsanzeige | 2 x LED grün |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 112 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopp-Kategorie | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | EN 60947-5-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Derating beachten |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 2964005 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | P10 |
| Produktschlüssel | DNA152 |
| GTIN | 4017918904739 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 302,38 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 270,18 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 01857381-50d7-4de5-a5e9-9eb7c843ccd1 |
Ihre Vorteile
Fünf Freigabe-, ein Melde- und ein Rückmeldestrompfad
1- und 2-kanalige Ansteuerung
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien