PSR-PIP-24DC/MXF1/4X1/2X2/B
-
Sicherheitsrelais
2903253
Multifunktionales Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztüren bis SIL 3, Cat. 4, PL e, automatisch oder manuell überwachte Aktivierung, 4 Schließer, 3 Sicherheitsfunktionen, 2 Abschaltebenen, steckbare Push-in Klemme (werkzeuglose Betätigung)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Anwendung | Not-Halt |
| Schutztür | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3 W |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | 4 kV / Basisisolierung (Sichere Trennung, verstärkte Isolierung und 6 kV zwischen Eingangsstromkreis, Freigabestrompfaden und Sicherheitskreisen 1 (13/14, 23/24) und Sicherheitskreis 2 (43/44, 53/54).) |
| Allgemein | |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,85 ... 1,1 |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 125 mA (bei angezogenen Relais) |
| 55 mA (Ansteuerung zweikanalig 24 V / 0 V + max. 200 mA (Meldeausgänge 32/62) bei nicht angezogenen Relais) | |
| Stromaufnahme | typ. 5 mA (Eingänge Imax/Ix) |
| 20 mA (im Einschaltmoment) | |
| Spannung an Eingangs-, Start- und Rückführkreis | 24 V -15 % / +10 % (erster Kanal: 24 V; zweiter Kanal: 0 V) |
| Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite; für alle äquivalenten Eingänge) |
| min. 7,5 ms (Testpulsrate; für alle äquivalenten Eingänge) | |
| Ansprechzeit typisch | 175 ms (überwachter / manueller Start) |
| 250 ms (automatischer Start) | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | 250 ms (bei Ansteuerung über A1) |
| Rückfallzeit typisch | 25 ms (bei Ansteuerung über S11/I1,I3,I5 und S21/I2,I4,I6) |
| 20 ms (bei Ansteuerung über A1) | |
| Gleichzeitigkeit | ∞ |
| Wiederbereitschaftszeit | 1 s (Bereitschaftszeit nach dem Aktivieren der Sensorkreise: 100 ms) |
| Schaltfrequenz maximal | 0,5 Hz |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 100 Ω |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Statusanzeige | 5 x LED (grün) |
| Kontaktausführung | 4 Freigabestrompfade |
| 2 Halbleiter-Meldeausgänge | |
| Kontaktmaterial | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
| Schaltspannung minimal | 10 V AC/DC |
| Grenzdauerstrom | 6 A (Schließer) |
| max. 100 mA (Meldeausgang (24 V DC)) | |
| Einschaltstrom maximal | 6 A |
| Einschaltstrom minimal | 10 mA |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
| 66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 66 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 100 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) | |
| Abschaltleistung (induktive Last) maximal | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| Schaltleistung minimal | 0,1 W |
| Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
| Schaltvermögen (3600/h Schaltspiele) | 3 A (AC15; 230 V) |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG NEOZED (Schließer) |
| 4 A gL/gG NEOZED (für Low-Demand-Applikationen) |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | nein |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 106,4 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | gelb |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopp-Kategorie | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Kategorie | 4 |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
| Sicherheitstechnische Daten: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 45 °C (siehe Derating-Kurve) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 2903253 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | P10 |
| Produktschlüssel | DNA191 |
| GTIN | 4046356730181 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 280,84 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 204,88 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
3 Sicherheitsfunktionen in einem Gerät
Geringe Gehäusebreite von nur 22,5 mm
Keine Software-Konfiguration erforderlich
Auch mit Push-in-Anschluss erhältlich
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien