SSM E1 SM - Servomotor
2894379

Synchron-Servomotor mit einem Nenndrehmoment von bis zu 7,0 Nm und einem Maximaldrehmoment von 42 Nm für 230 V AC oder 400 V AC zum Betrieb an den Servoreglern vom Typ A-Servo und Multi. Mit dem optional lieferbaren Fremdlüfter erhöht sich das Nenndrehmoment auf bis zu 11,2 Nm.

Produktdetails






Kompatible Produkte