WIL-RM-S-SG ist ein speziell für den Einsatz in Windenergieanlagen optimierter Sensor mit integriertem Dehnungsmessstreifen. Der Sensor wird nahe der Blattwurzel auf die Innenseite des Rotorblatts geklebt. Zusammen mit einer Schaltgerätekombination des Typs WIL-BI können die Lasten am Rotorblatt gemessen und ausgewertet werden. Dadurch lässt sich die Windenergieanlage lastoptimiert regeln und die Belastung der Rotorblätter auf ein Minimum reduzieren.
WIL-RM-S-SG ist Bestandteil des Rotorblattüberwachungssystems Blade Intelligence für Windenergieanlagen (WEA). Das Rotorblattüberwachungssystem Blade Intelligence ermöglicht das Erfassen und die detaillierte Auswertung typischer Messwerte für Blitzströme, Temperatur, Eisdicke und Biegemomente am Rotor einer WEA. Es besteht aus entsprechenden Sensoren, vorkonfektionierten Verbindungsleitungen und einer Schaltgerätekombination des Typs WIL-BI (als Auswerteeinheit).
WIL-RM-S-SG
-
Sensor
1006746
Sensor zur Messung von Lasten am Rotorblatt von Windenergieanlagen
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Robuster Sensor für den Einsatz im Rotorblatt einer WEA
Proaktive Überwachung des Rotorblatts
Bewährte Technik, optimiert für die Windindustrie